Disponibilitate maximă în timpul penelor de curent cu sursa de alimentare neîntreruptibilă
Trio DC UPS de la Phoenix Contact pentru producția de utilaje este noua inovație în domeniul surselor de alimentare neîntreruptibile. Sursa de alimentare în comutare combinată combină funcțiile unei UPS și ale unei surse de alimentare într-o carcasă compactă și economisește astfel spațiu în tabloul electric.
Dispozitivul permite un diagnostic direct cu ajutorul LED-urilor multicolore și a contactelor de semnalizare care oferă o afișare clară a stării. Cablarea fără unelte cu tehnologie de conectare push-in asigură o manevrare simplă și rapidă. Cu ajutorul rezervei sale dinamice de curent și al comportamentului inteligent de încărcare al bateriei, Trio DC UPS este deosebit de robustă și eficientă. Combinația formată din sursa de alimentare și UPS într-o carcasă economisește spațiu și, în același timp, oferă o eficiență deosebit de ridicată. Opțional, UPS poate fi parametrizată și monitorizată în mod inteligent prin interfețe precum RS-485 sau USB-C. Starea bateriei (SOH) poate fi citită în mod convenabil prin intermediul LED-urilor, iar bateria poate fi controlată prin intermediul unui buton de pe partea frontală. Un senzor extern de temperatură asigură un comportament inteligent de încărcare al bateriei. Rezerva dinamică de curent cu o capacitate de suprasarcină de 150 % de la sursa de alimentare și de până la 400 % de la baterie asigură faptul că instalațiile pot continua să funcționeze eficient chiar și în momente critice.