Noua protecție împotriva descărcărilor pentru aplicații APL

31.03.2025
Descărcător APL Termitrab complete pe șină DIN

Noua protecție împotriva descărcărilor pentru aplicații SPE și APL din gama de produse Termitrab complete de la Phoenix Contact îndeplinește standardele internaționale și oferă o protecție completă pentru domeniile ce prezintă potențial exploziv din automatizarea proceselor.

Phoenix Contact oferă acum două noi descărcătoare care îndeplinesc cerințele pentru conexiunea Ethernet cu două fire, respectiv pentru sisteme Advanced Physical Layer (APL) în tehnologia proceselor. Noile dispozitive îndeplinesc specificațiile elaborate în comun de organizația utilizatorilor Profibus, ODVA, FieldCom Group și OPC Foundation. Acestea acceptă o rată de transfer al datelor de 10 Mbps și aprobări internaționale extinse, inclusiv ATEX și IECEx. Acest lucru permite utilizarea în siguranță în componente de instalații protejate împotriva exploziilor. Ca o caracteristică specială, unul dintre articole este aprobat și ca dispozitiv 2-WISE, ceea ce permite integrarea simplă în circuitele APL cu siguranță intrinsecă. Produsele oferă, de asemenea, posibilitatea de conectare a ecranării cablului la un al treilea nivel existent de blocuri terminale modulare. Protecția debroșabilă împotriva descărcărilor se înlocuiește în cazul unei supraîncărcări fără a fi necesară demontarea întregii instalații. Cu o lățime totală de doar 6 mm, produsele economisesc spațiu și sunt ideale pentru utilizarea în cutii de distribuție în exterior.

Un indicator de stare integrat la nivelul dispozitivului de protecție permite monitorizarea directă a stării dispozitivului la fața locului. Dacă se dorește, starea poate fi transmisă la camera de comandă prin intermediul modulelor de semnalizare la distanță disponibile opțional, astfel încât utilizatorii să aibă control total în permanență asupra protecției aplicațiilor de semnalizare.
Ambele articole îndeplinesc deja cerințele viitoare ale noului standard internațional IEC 61643-21.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications