Sisteme modulare pentru stația de lucru pentru procese eficiente în producția de tablouri electrice

31.03.2025
Sistem pentru stația de lucru clipx BASIC line

Sistemele pentru stația de lucru clipx Basic line de la Phoenix Contact permit personalizarea stațiilor de lucru pentru lucrări eficiente și ergonomice. Sistemul modular permite adaptarea flexibilă sau extinderea stațiilor de lucru, de exemplu, cu software-ul de asistență pentru lucrători clipx Engineer assemble pentru montarea șirurilor de blocuri terminale.

Datorită posibilității de scalare, pot fi integrate accesorii în stațiile de lucru existente sau pot fi combinate cu stațiile de lucru de bază ergonomice de la Phoenix Contact. Stațiile de lucru proiectate ergonomic pot fi utilizate după cum este necesar și, astfel, ajută la optimizarea proceselor de producție în mod sustenabil. Dispunerea structurată a componentelor permite furnizarea eficientă a materialelor.
În plus față de ergonomia îmbunătățită, productivitatea este îmbunătățită prin reducerea timpilor de căutare și a erorilor. Sistemele modulare pentru stația de lucru clipx Basic line oferă soluții ușor de implementat și personalizate pentru optimizarea proceselor de producție în producția de tablouri electrice. Configurația flexibilă și opțiunile de personalizare permit stații de lucru ergonomice și structurate cu un flux de lucru îmbunătățit. Acest lucru înseamnă că o creștere rapidă a eficienței și o optimizare rapidă a proceselor pot fi atinse cu un efort minim. Sistemele pentru stația de lucru proiectate special pentru producția de tablouri electrice se bazează pe ani de experiență și expertiză în consultanța de proces, precum și pe o colaborare de succes cu clienții. Phoenix Contact a creat un „standard” din soluții dovedite, care este proiectat în mod optim pentru procesele din producția de tablouri electrice și care poate fi adaptat în continuare la diferite cerințe.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications