Phoenix Contact își extinde portofoliul de protecție a echipamentelor: protecție termomagnetică pe o lățime totală de doar 8 mm

29.10.2025
Întreruptoare de protecție sistemice PTCB TM

Phoenix Contact lansează PTCB TM, o nouă generație de întreruptoare de protecție termomagnetice. Cu o lățime totală de doar 8 mm, monitorizare de curent modulară și compatibilitate cu sistemul CLIPLINE complete, această gamă de produse oferă eficiență ridicată și transparență în tabloul electric, fiind ideală pentru aplicații industriale solicitante.

Întreruptoarele termomagnetice de protecție au fost special dezvoltate pentru aplicații industriale cu curenți de anclanșare mari și, datorită designului lor subțire de doar 8 mm, economisesc o cantitate considerabilă de spațiu în tabloul electric. Seria PTCB TM este complet compatibilă cu sistemul de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete și permite o integrare intuitivă în aplicațiile existente. Întreruptoarele sunt disponibile în trepte fine de curent nominal, de la 0,5 A la 16 A, și acoperă un spectru larg de aplicații cu curbele caracteristice F2 și M1 – de la componente electronice sensibile până la consumatori cu cerințe ridicate, precum motoare și transformatoare.

Un avantaj distinct este monitorizarea de curent modulară, cu o avertizare de depășire a limitei reglabilă, care oferă transparență asupra stării curente a sarcinii atât local, cât și prin semnalizare la distanță. Integrarea simplă a PLC-ului prin ieșiri digitale susține un diagnostic complet al sistemului și crește disponibilitatea sistemului. Întrerupătoarele sunt acționate printr-o manetă basculantă intuitivă, care vizualizează în mod clar starea de comutare – inclusiv în condiții fără tensiune. Acest lucru reduce efortul de instruire și minimizează erorile de operare. Prin lansarea seriei PTCB TM, Phoenix Contact își reafirmă competența în dezvoltarea soluțiilor integrate pentru electrificare, automatizare și integrare de sisteme. Noua gamă de produse completează portofoliul existent cu componente de protecție robuste, compacte și inteligente pentru concepte de tablouri electrice moderne.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications