Phoenix Contact lansează PTCB TM, o nouă generație de întreruptoare de protecție termomagnetice. Cu o lățime totală de doar 8 mm, monitorizare de curent modulară și compatibilitate cu sistemul CLIPLINE complete, această gamă de produse oferă eficiență ridicată și transparență în tabloul electric, fiind ideală pentru aplicații industriale solicitante.
Noutăți Informați-vă cu ultimele noastre știri despre produsele și tehnologiile noastre, compania noastră, dezvoltarea strategică a afacerii noastre și angajamentul nostru în ceea ce privește sustenabilitatea. Puteți descărca cu ușurință informații de presă și material video din zona de descărcare.
- Filtre:
-
Domeniu
-
Subiect
-
Categorie de produs
- Filtru aplicat (1):
Phoenix Contact își extinde portofoliul de protecție a echipamentelor: protecție termomagnetică pe o lățime totală de doar 8 mm
Blocuri terminale cu tehnologie Push-X pentru cablarea conductorilor de la 0,34 mm²
Gama de produse Push-X se extinde: odată cu noile blocuri terminale XT 1,5, Phoenix Contact adaugă variante pentru secțiuni de conductori între 0,34 și 2,5 mm².
Cablare confortabilă a tablourilor electrice cu push-x și zonă de conectare Combi
Noile blocuri terminale modulare debroșabile cu conexiune push-x și zonă de conectare Combi de la Phoenix Contact stabilesc standarde în tehnologia de cablare. Această combinație permite cablarea eficientă și fără efort în producția de tablouri electrice prin conectarea nivelului de câmp cu conectori Combi preasamblați.
Proiectare inteligentă a circuitului cu cerințe minime de spațiu în tabloul electric
Utilizarea blocurilor terminale multi-nivel oferă un potențial enorm de economisire în ceea ce privește spațiul necesar în tabloul electric. Noua serie de blocuri terminale cu patru niveluri PT 2,5-4L, deosebit de compactă, cu tehnologie de tip push-in de la Phoenix Contact este o soluție care economisește spațiu pentru montarea șirurilor de blocuri terminale.
Cablare cu economie de spațiu cu blocurile terminale mini
Phoenix Contact a adăugat două variante noi la portofoliul său de blocuri terminale mini: noile blocuri terminale mini duble MPTD și blocuri terminale mini cu două niveluri MUTTB. Aceste blocuri terminale modulare permit o montare rapidă și o cablare deosebit de compactă.
Blocuri terminale pentru traductoare de măsură moderne cu tehnologie Push-X
Cea mai importantă caracteristică a noilor blocuri terminale pentru traductoare de măsură XTVMEA 6 de la Phoenix Contact este scurtcircuitarea automată a transformatorului de curent. Această funcție „make before break” permite funcționarea în siguranță a transformatorului de curent pentru toate sarcinile de întreținere și testare.
Economisești mai mult timp cu tehnologia Push-X
Noua tehnologie Push-X de la Phoenix Contact accelerează procesele de cablare și crește eficiența. Sistemul este adecvat pentru toate tipurile de conductori, indiferent dacă sunt rigizi sau flexibili, cu sau fără ferulă.
Distribuție de semnal compactă și universală
Noile blocuri terminale modulare de tip push-in PT 2,5-2MTB de la Phoenix Contact au două zone de deconectare. Împreună cu cele trei canale duble pentru funcții, acestea oferă o gamă largă de aplicații de distribuție într-un spațiu mic. În comparație cu un bloc terminal cu deconectare standard, blocul compact PT 2,5-2MTB reduce lungimea șirului de blocuri terminale la jumătate.
Montare simplificată a șinelor DIN preasamblate
Adaptorul pentru șină DIN Railfix de la Phoenix Contact optimizează producția de tablouri electrice, deoarece simplifică montarea șinelor DIN complet echipate. Nu mai este necesară demontarea componentelor individuale ale șirului de blocuri terminale pentru a monta șina DIN.
Cablare cu economie de spațiu cu blocurile terminale mini multi-nivel
Blocurile terminale mini sunt deosebit de potrivite pentru montarea în cutii de comutare și de conexiuni sau în panouri de comandă de mici dimensiuni. Noutatea de la Phoenix Contact o reprezintă blocurile terminale mini cu două niveluri MUTTB, cu ajutorul cărora se poate realiza o cablare extrem de compactă.