Cablare cu economie de spațiu cu blocurile terminale mini multi-nivel

26.09.2023
Blocuri terminale mini cu două niveluri pe șină DIN NS 15

Blocurile terminale mini sunt deosebit de potrivite pentru montarea în cutii de comutare și de conexiuni sau în panouri de comandă de mici dimensiuni. Noutatea de la Phoenix Contact o reprezintă blocurile terminale mini cu două niveluri MUTTB, cu ajutorul cărora se poate realiza o cablare extrem de compactă.

Datorită tehnologiei de conexiune cu șurub, este posibilă, de asemenea, o conexiune multi-conductor. În ciuda designului lor foarte compact, blocurile terminale au canale pentru funcții pe ambele niveluri și, prin urmare, pot fi utilizate flexibil. Canalele pentru funcții pot fi echipate cu punți și fișe de testare standardizate din sistemul de blocuri terminale modulare Clipline complete. Conectarea simplă a nivelurilor se realizează prin punți de nivel compatibile și variante cu punte. În total, sunt prevăzute patru caneluri de marcare exterioare înalte pentru a acomoda materialul de marcare înalt. Marcarea tuturor punctelor de conectare oferă o bună privire de ansamblu. Blocurile terminale mini cu două niveluri pot fi montate pe șine DIN 15 și DIN 35.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications