Proiectare inteligentă a circuitului cu cerințe minime de spațiu în tabloul electric

24.09.2024
Șir de blocuri terminale cu patru niveluri și accesorii

Utilizarea blocurilor terminale multi-nivel oferă un potențial enorm de economisire în ceea ce privește spațiul necesar în tabloul electric. Noua serie de blocuri terminale cu patru niveluri PT 2,5-4L, deosebit de compactă, cu tehnologie de tip push-in de la Phoenix Contact este o soluție care economisește spațiu pentru montarea șirurilor de blocuri terminale.

Cu o lățime de numai 5,2 mm, gama de produse include atât blocuri terminale de trecere, cu deconectare și de deconectare cu cuțit, cât și diferite variante funcționale care permit integrarea compactă a conectorilor funcționali și a componentelor. Cu o secțiune transversală nominală de 2,5 mm² și un curent nominal de 24 A la o tensiune nominală de 800 V, blocurile terminale modulare acoperă o gamă largă de aplicații. Tehnologia de conectare directă fără unelte economisește timp la conexiunea conductorilor, în timp ce designul compact permite cablarea eficientă în spații înguste. Datorită construcției cu arc, blocurile terminale modulare oferă forțe înalte de extragere a conductorului, iar canalele pentru funcții de pe fiecare nivel asigură oferă o flexibilitate ridicată. Acesta permite distribuția potențialului atât pe verticală cât și pe orizontală, precum și montarea diferitelor accesorii de verificare. În plus, blocurile terminale modulare sunt echipate cu suprafețe mari de marcare, permițând marcarea separată a nivelurilor individuale și oferind o imagine de ansamblu optimă. Noile blocuri terminale cu patru niveluri fac parte din sistemul de blocuri terminale modulare Clipline complete și sunt, prin urmare, compatibile cu accesoriile standardizate ale Phoenix Contact, ceea ce reduce costurile logistice.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications