Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Cablare cu economie de spațiu cu blocurile terminale mini

21.05.2024
Șiruri de blocuri terminale cu noile blocuri terminale modulare MPTD și MUTTB

Phoenix Contact a adăugat două variante noi la portofoliul său de blocuri terminale mini: noile blocuri terminale mini duble MPTD și blocuri terminale mini cu două niveluri MUTTB. Aceste blocuri terminale modulare permit o montare rapidă și o cablare deosebit de compactă.

În ciuda designului lor compact, blocurile terminale mini duble MPTD dispun de un canal pentru funcții și, prin urmare, oferă flexibilitate sporită. Există posibilități de testare pentru toate sondele de testare obișnuite. Fiecare punct de conectare individual poate fi marcat și permite o cablare clară și simplă. Un alt avantaj al blocurilor terminale mini duble MPTD este conexiunea conductorilor cu economie de timp, datorită tehnologiei de conectare push-in fără unelte și fără întreținere pentru domeniul de secțiuni transversale de la 0,14 la 4,0 mm². Blocurile terminale modulare pot fi montate pe șine DIN NS 15 și NS 35, precum și cu pini de fixare sau ca variantă cu flanșă. Cu ajutorul blocurilor terminale mini cu două niveluri MUTTB, este posibilă, de asemenea, o conexiune multi-conductor, datorită tehnologiei universale de conexiune cu șurub. Aceste blocuri terminale modulare au canale pentru funcții pe ambele niveluri și, prin urmare, pot fi utilizate flexibil. Nivelurile pot fi conectate cu ușurință prin intermediul punților PV compatibile și a variantelor cu punte. În ciuda dimensiunilor reduse, toate blocurile terminale mini utilizează avantajele și accesoriile sistemului Clipline complete. Prin urmare, acestea oferă o soluție eficientă pentru cablarea cu economie de spațiu în diverse aplicații.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications