Actualizare și variante noi de produs pentru amplificatoarele de izolare și traductoarele de măsură Macx Analog
Gama consacrată de amplificatoare de izolare Macx Analog cu protecție intrinsecă împotriva exploziilor și siguranță funcțională de la Phoenix Contact a fost extinsă cu mai multe variante de produse și a fost supusă unei actualizări tehnologice. Produsele pot fi combinate cu ușurință cu amplificatoarele de izolare și traductoarele de măsură de 6,2 mm din seria Mini Analog Pro.
Gama de produse Macx Analog dispune de un pachet extins de aprobări internaționale Ex în conformitate cu standardele actuale pentru utilizarea în toate zonele Ex și pentru toate grupele de materiale. În plus, aprobările pentru exploatare minieră și industria navală, precum și variantele cu un domeniu extins al temperaturii de funcționare de la -40 la +70 °C și cerințele documentate pentru domenii de funcționare la altitudini de până la 5000 m permit utilizarea în medii solicitante. Produsele au fost supuse unei încercări de prototip NAMUR conform NE95 efectuate de către un laborator de testare independent. Astfel, dispozitivele îndeplinesc cerințele industriei de proces în ceea ce privește caracteristicile tehnice, precum și în ceea ce privește protecția împotriva exploziilor, reparația, montarea și documentația dispozitivului. Amplificatoarele de izolare și traductoarele de măsură Macx Analog sunt disponibile pentru toate aplicațiile legate de siguranță, până la SIL 2 SC 3 sau SIL 3. Produsele selectate au o certificare PL pentru utilizarea în producția de utilaje. Acest lucru este valabil atât pentru aplicațiile standard, cât și pentru protecția împotriva exploziilor. Plăcuța de identificare digitală oferă informații precise specifice dispozitivului și ajută la configurare. În plus, Signal Conditioner App facilitează identificarea și parametrizarea produselor, precum și monitorizarea valorilor de proces. Este posibil, de asemenea, accesul la documente specifice modulelor, cum ar fi prospecte însoțitoare și fișe cu date tehnice. Din punct de vedere mecanic, tehnologia de conectare push-in permite introducerea rapidă și fără unelte a conductorilor. Arcul de contact special oferă o calitate înaltă a contactului și forțe mari de extragere a conductorului. Portofoliul extins de traductoare de măsură cu un singur canal și cu două canale și de duplicatoare de semnal cu o lățime totală de 12,5 mm poate fi combinat cu produsele din seria Mini Analog Pro de 6,2 mm prin intermediul conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN. Conectorul modular de magistrală cu instalare pe șină DIN reprezintă o soluție flexibilă de sistem pentru distribuția de energie, alimentare, precum și pentru diagnosticare și facilitează instalarea, extinderea sistemului sau înlocuirea modulelor în special în aplicațiile cu mai multe canale, chiar și în timpul funcționării. Gama de produse Mini Analog Pro include variante cu protecție intrinsecă împotriva exploziilor și siguranță funcțională SIL 3 1oo1, combinate cu o tehnologie modernă de circuit analogic într-un design compact fără precedent în ceea ce privește lățimea totală și înălțimea. Astfel economisești până la 50 % din spațiul din tabloul electric în comparație cu soluțiile convenționale.