Modulele de siguranță configurabile din gama de produse PSRmodular XC de la Phoenix Contact sunt certificate pentru utilizarea în domenii ce prezintă potențial exploziv. Acest lucru extinde și mai mult domeniul de aplicare.
Noutăți Informați-vă cu ultimele noastre știri despre produsele și tehnologiile noastre, compania noastră, dezvoltarea strategică a afacerii noastre și angajamentul nostru în ceea ce privește sustenabilitatea. Puteți descărca cu ușurință informații de presă și material video din zona de descărcare.
- Filtre:
-
Domeniu
-
Subiect
-
Categorie de produs
- Filtru aplicat (1):
Siguranță funcțională până la SIL 3 în domeniile ce prezintă potențial exploziv
24.06.2025
Actualizare și variante noi de produs pentru amplificatoarele de izolare și traductoarele de măsură Macx Analog
21.05.2024
Gama consacrată de amplificatoare de izolare Macx Analog cu protecție intrinsecă împotriva exploziilor și siguranță funcțională de la Phoenix Contact a fost extinsă cu mai multe variante de produse și a fost supusă unei actualizări tehnologice. Produsele pot fi combinate cu ușurință cu amplificatoarele de izolare și traductoarele de măsură de 6,2 mm din seria Mini Analog Pro.
Extinderea portofoliului de siguranță – module IO sigure pentru Failsafe over Ethercat
20.02.2024
Pentru a implementa un sistem sigur, Phoenix Contact oferă două noi module IO de siguranță pentru Safety over Ethercat (FSoE) într-un design compact.
Votează acum: amplificatoarele de izolare cu protecție intrinsecă extrem de compacte Mini Analog Pro cu SIL 3 sunt finaliste la premiul Best of Industry Award
26.09.2023
Amplificatoarele de izolare cu protecție intrinsecă extrem de compacte MINI Analog Pro cu SIL 3 au intrat pe lista scurtă la categoria „MCR/Automatizarea proceselor” a premiului „Best of Industry Award”.