Extinderea portofoliului de siguranță – module IO sigure pentru Failsafe over Ethercat

20.02.2024
Modul IO sigur

Pentru a implementa un sistem sigur, Phoenix Contact oferă două noi module IO de siguranță pentru Safety over Ethercat (FSoE) într-un design compact.

Safety over Ethercat (FSoE) s-a impus ca un protocol de siguranță important alături de Profisafe. Phoenix Contact susține această tendință a pieței cu gama compactă AXL SE. Împreună cu cuplorul de magistrală Ethercat, soluțiile de siguranță bazate pe FSoE pot fi realizate în mod simplu și cu economie de spațiu. Modulul AXL SE FSDI8/3 cuprinde opt intrări digitale sigure în tehnologia de conectare cu trei conductori. Modulul AXL SE FSDO4/2 are patru ieșiri digitale de până la 2 A.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications