Noutăți Informați-vă cu ultimele noastre știri despre produsele și tehnologiile noastre, compania noastră, dezvoltarea strategică a afacerii noastre și angajamentul nostru în ceea ce privește sustenabilitatea. Puteți descărca cu ușurință informații de presă și material video din zona de descărcare.

  • Filtre:
  • Filtru aplicat (1):
Casete de intrări-ieșiri IO-Link compacte pentru instalarea pe teren

Noi casete de intrări-ieșiri compacte pentru dispozitive IO-Link pentru instalarea pe teren

Noile casete de intrări-ieșiri pentru dispozitive IO-Link de la Phoenix Contact sunt dispozitive robuste care completează portofoliul gamei de produse Axioline E. Acestea oferă procesare digitală a semnalelor și opțiuni flexibile de conectare pentru medii solicitante.

Concept de securitate 360° de la Phoenix Contact

Concept de securitate 360° pentru o protecție cuprinzătoare a produselor, soluțiilor și serviciilor

La achiziția de date în cadrul sistemelor fotovoltaice sau al turbinelor eoliene, securitatea accesului la datele colectate și căile de transmisie sunt, de asemenea, de mare importanță. Pe lângă pericolul tot mai mare al atacurilor hackerilor, există diverse reglementări legale implementate pentru a proteja companiile împotriva atacurilor cibernetice. Acestea includ Legea privind reziliența cibernetică, Directiva NIS 2 sau Regulamentul KRITIS. În prezent, nu există niciun standard armonizat pentru implementarea acestora. Cu toate acestea, se poate presupune faptul că standardul de securitate internațional principal IEC 62443 va juca un rol decisiv.

Module de măsurare a temperaturii Axioline

Noi module de măsurare a temperaturii cu rezistență pentru Axioline F și Axioline P

Phoenix Contact își extinde portofoliul de sisteme I/O la distanță Axioline F și Axioline P cu trei module de măsurare a temperaturii cu rezistență (module RTD) care acceptă dispozitive de măsurare a temperaturii rezistive.

Aplicația Catan C1 EN

Noua gamă de controlere pentru automatizarea clădirilor și a încăperilor

În automatizarea clădirilor și a încăperilor se utilizează adesea distribuitoare de instalație compacte care oferă puțin spațiu pentru instalarea hardware-ului. Prin urmare, Phoenix Contact și-a extins portofoliul de produse pentru a include dispozitive în format REG. În plus față de controlerul pentru clădiri consacrat ILC 2050 BI, este acum disponibil noul controler Catan C1 EN.

 Noile casete de intrări-ieșiri pentru dispozitive IO-Link într-o carcasă robustă turnată din zinc

Noile casete de intrări-ieșiri pentru dispozitive IO-Link

Cu cele două noi casete de intrări-ieșiri pentru dispozitive IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M și AXL E IOL DIO8/8 M12 6M, Phoenix Contact extinde portofoliul noii generații I/O Axioline E pentru automatizarea fără tablou electric cu dispozitive pentru procesarea digitală a semnalelor.

Înmânarea certificatului pentru PLCnext Control la Hannover Messe

PLCnext Control este certificat pentru comunicație sigură în conformitate cu IEC 61850 Ed. 2.1 și IEC 62351-3

PLCnext Control de la Phoenix Contact a fost acum certificat de DNV în conformitate cu standardele internaționale IEC 61850 Ed. 2.1 și IEC 62351-3 pentru comunicația sigură în sisteme de management al energiei. Controlerul a fost primul de pe piață care a fost certificat cu o gamă de funcții care respectă IEC 62443 4-2 SL2.

Modul IO sigur

Extinderea portofoliului de siguranță – module IO sigure pentru Failsafe over Ethercat

Pentru a implementa un sistem sigur, Phoenix Contact oferă două noi module IO de siguranță pentru Safety over Ethercat (FSoE) într-un design compact.

Universitatea Politehnica Timișoara se alătură rețelei EduNet Phoenix Contact

Universitatea Politehnica Timișoara se alătură rețelei EduNet Phoenix Contact

Cu bucurie și entuziasm, Phoenix Contact anunță extinderea rețelei internaționale EduNet cu un nou membru din România. Universitatea Politehnica Timișoara se alătură din acest an celor 170 de prestigioase instituții de învățământ superior din 40 de țări care fac parte din această comunitate educațională inovatoare.

Secure Edge Box

Edge Computing inteligent cu PLCnext Technology

Ecosistemul deschis PLCnext Technology și dispozitivele Edge EPC 1502 și EPC 1522 de la Phoenix Contact oferă utilizatorilor o flexibilitate deplină în domeniul evaluării locale a datelor în instalațiile greenfield și brownfield.

Parteneriat Phoenix Contact România și Crystal System Group Ltd

Conectarea retelelor IT și OT folosind tehnologia PLCnext de la Phoenix Contact

Predare, cercetare și dezvoltare în laboratorul Cyber Physical Factory a Crystal System de la Universitatea POLITEHNICA București

Noutati Phoenix Contact 2022

Noutăți 2022 de la Phoenix Contact

Miercuri, 11 mai 2022, partenerii Phoenix Contact au participat la o prezentare a noutăților din acest an în ceea ce privește soluțiile software, produsele și tehnologiile Phoenix Contact.