Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Noile casete de intrări-ieșiri pentru dispozitive IO-Link

24.09.2024
 Noile casete de intrări-ieșiri pentru dispozitive IO-Link într-o carcasă robustă turnată din zinc

Cu cele două noi casete de intrări-ieșiri pentru dispozitive IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M și AXL E IOL DIO8/8 M12 6M, Phoenix Contact extinde portofoliul noii generații I/O Axioline E pentru automatizarea fără tablou electric cu dispozitive pentru procesarea digitală a semnalelor.

Cu gradul înalt de protecție IP65/67/69 și o carcasă turnată din zinc complet încapsulată, noua generație I/O Axioline E este concepută pentru utilizarea directă într-un utilaj în condiții de mediu deosebit de dure. Un domeniu de temperatură extins, precum și rezistența mare la intemperii permit utilizarea în numeroase aplicații diferite. Toate dispozitivele permit cablarea flexibilă pe teren cu conectori cu șurub M12 cu eficiență dovedită sau noua tehnologie de conectare rapidă M12 push-pull.

Tehnologia IO-Link oferă comunicare de la un capăt la altul standardizată la nivel global, de la controler până la nivelul senzor/actuator. Fiind alcătuit dintr-un master IO-Link și un dispozitiv IO-Link, un sistem IO-Link poate fi integrat în toate sistemele uzuale de magistrală de câmp și de automatizare. IO-Link permite accesul la datele de proces, datele de diagnosticare și informațiile despre dispozitive, precum și la parametrii dispozitivelor IO-Link. Conceptul de instalare între un master IO-Link și un dispozitiv IO-Link se bazează pe un cablu neecranat simplu standard cu 3 conductori.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications