Variante noi pentru transferul de energie fără contact și transmisia de date Ethernet în timp real

24.09.2024
NearFi transmite fără contact energia și datele Ethernet în timp real

Noile variante de cuploare NearFi de la Phoenix Contact permit o dublare a razei de acțiune pentru transmisia de date prin radio. Acestea oferă, de asemenea, o putere dublă cu egalizare automată a curentului sau transmiterea a două tensiuni izolate galvanic (US/UA) prin conectare în paralel.

Raza de acțiune realizabilă este dublată până la 100 mm, datorită plăcilor radio deosebit de performante din comunicație. Conectarea în paralel a două căi ale cuploarelor NearFi permite fie transmiterea unei puteri duble (până la 100 W), fie a două tensiuni cu potențial separat (50 W US/UA fiecare). Dispozitivele IP65 au conexiuni M12 noi standardizate (cu codare L/D) cu un contur Duo. Acest lucru asigură o cablare flexibilă pe teren cu conectori clasici cu șurub M12 sau cu sistem de blocare rapidă Push-Pull.

NearFi este o tehnologie de transfer în timp real fără contact. Aceasta facilitează transferul de energie și de date prin intermediul unui întrefier. Datorită comunicării prin Ethernet independente de protocol și fără latență, aceasta oferă opțiuni flexibile de utilizare pentru toate protocoalele Ethernet de până la 100 Mbps. Acest lucru facilitează înlocuirea conectorilor sau a inelelor colectoare predispuse la uzură în aplicațiile industriale și minimizează costurile aferente defecțiunilor. Schimbul de date reușit poate fi recunoscut din toate pozițiile prin intermediul unui inel LED vizibil de jur împrejur. În acest fel, cuploarele NearFi sunt la fel de ușor de pus în funcțiune ca o fișă.

În fabrica viitorului, nu vor mai exista conexiuni fizice în aplicațiile mobile. Întreruperile de producție datorate contactelor îndoite sau uzate sunt de domeniul trecutului. Roboții schimbă uneltele rapid și eficient. Vehiculele ghidate automat primesc comenzile de transport fără contact.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications