Noutăți Informați-vă cu ultimele noastre știri despre produsele și tehnologiile noastre, compania noastră, dezvoltarea strategică a afacerii noastre și angajamentul nostru în ceea ce privește sustenabilitatea. Puteți descărca cu ușurință informații de presă și material video din zona de descărcare.

  • Filtre:
  • Filtru aplicat (1):
Acces de la distanță prin intermediul tabletei

mGuard Secure Cloud cu noua versiune 3.1

mGuard Secure Cloud de la Phoenix Contact permite accesul sigur de la distanță la utilaje și instalații în întreaga lume. Noua versiune 3.1 este acum disponibilă.

Senzor LoRaWAN pentru măsurarea umidității solului

Monitorizarea mediului ca bază pentru irigarea în funcție de necesități

Utilizarea corectă a apei ca resursă a fost întotdeauna importantă, în special în vremuri de schimbări climatice. Monitorizarea cuprinzătoare a mediului este primul pas pentru a face mai ușor de gestionat fenomenele extreme precum inundațiile sau seceta. În mediul urban, de exemplu, umiditatea solului este măsurată în spațiile verzi. Acest lucru permite irigarea în funcție de necesități.

Cuploare IO-Link pentru transmisie IO-Link fără contact

Noi cuploare IO-Link pentru transferul fără contact al energiei și datelor

Phoenix Contact adaugă noi cuploare IO-Link în portofoliul său pentru transferul fără contact al energiei și datelor. Produsul inovator permite schimbul de date fără contact între dispozitivele IO-Link în sistemele de automatizare existente și oferă numeroase avantaje pentru utilizatori.

Gama de produse Cellulink

Noile routere industriale de rețea mobilă pentru exterior

Phoenix Contact își extinde portofoliul de comunicații la distanță pentru a include routere industriale de rețea mobilă pentru exterior. Gama de produse Cellulink conectează dispozitivele compatibile cu rețeaua din întreaga lume la rețeaua celulară și este certificată în conformitate cu IEC 62443-4-2.

Două module WLAN noi pentru banda de 6 GHz

Noile module WLAN pentru banda de 6 GHz îmbunătățesc automatizarea industrială

Phoenix Contact își extinde portofoliul de module WLAN client industriale pentru a include variante Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) pentru noua bandă de frecvență de 6 GHz. Acest lucru oferă 24 de canale noi de transmisie în care modulele Wi-Fi 6E pot fi utilizate pentru a beneficia de întregul potențial al noilor caracteristici ale IEEE 802.11ax.

FL SWITCH 5900

Noile switch-uri cu management pentru montare în rack de 19 inchi pentru sectorul industrial

Phoenix Contact prezintă un nou portofoliu de switch-uri cu management în format de 19 inchi la Hannover Messe 2025. Cu până la patru porturi de 10 Gbps, switch-urile din seria FL Switch 5900 oferă performanță ridicată a datelor, funcții de siguranță extinse și mecanisme TSN moderne.

Descărcător APL Termitrab complete pe șină DIN

Noua protecție împotriva descărcărilor pentru aplicații APL

Noua protecție împotriva descărcărilor pentru aplicații SPE și APL din gama de produse Termitrab complete de la Phoenix Contact îndeplinește standardele internaționale și oferă o protecție completă pentru domeniile ce prezintă potențial exploziv din automatizarea proceselor.

NearFi transmite fără contact energia și datele Ethernet în timp real

Variante noi pentru transferul de energie fără contact și transmisia de date Ethernet în timp real

Noile variante de cuploare NearFi de la Phoenix Contact permit o dublare a razei de acțiune pentru transmisia de date prin radio. Acestea oferă, de asemenea, o putere dublă cu egalizare automată a curentului sau transmiterea a două tensiuni izolate galvanic (US/UA) prin conectare în paralel.

Seria WLAN 1000 cu Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Module WLAN performante cu Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) pentru automatizare industrială

Phoenix Contact își extinde portofoliul de rețele industriale pentru a include module WLAN client în conformitate cu standardul tehnologic Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Noile module din seria WLAN 1000 suportă ratele brute de transfer de date WLAN de până la 2.402 Mbps la o lățime de bandă de 160 MHz.

Switch-uri REG pentru automatizarea clădirilor

Switch-uri fără management pentru automatizarea clădirilor

La târgul Light + Building din acest an de la Frankfurt, Phoenix Contact a prezentat pentru prima dată noua sa serie de switch-uri REG fără management pentru automatizarea clădirilor. Datorită formatului lor REG, componentele sunt special concepute pentru a fi utilizate în distribuitoarele de instalație pentru clădiri.

Dispozitiv de control al luminii LoRaWAN

Dispozitiv de control al luminii LoRaWAN pentru iluminatul stradal

Noul dispozitiv de control al luminii LoRaWAN pentru iluminatul stradal de la Phoenix Contact permite un consum mai mic de energie, o durată de viață mai lungă și un necesar redus de întreținere a corpurilor de iluminat.

Gama de produse cu media-convertoare Ethernet

Noua generație de media-convertoare Ethernet

Phoenix Contact lansează trei noi game de media-convertoare, fiecare dintre ele fiind concepută pentru medii și provocări industriale specifice.