Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Switch-uri fără management pentru automatizarea clădirilor

21.03.2024
Switch-uri REG pentru automatizarea clădirilor

La târgul Light + Building din acest an de la Frankfurt, Phoenix Contact a prezentat pentru prima dată noua sa serie de switch-uri REG fără management pentru automatizarea clădirilor. Datorită formatului lor REG, componentele sunt special concepute pentru a fi utilizate în distribuitoarele de instalație pentru clădiri.

În clădirile moderne, tot mai multe dispozitive de comunicare diferite sunt integrate într-o rețea Ethernet comună. Acest lucru simplifică semnificativ cablarea. În locul unei varietăți de cabluri, cum ar fi cablurile din teflon și coaxiale sau cablurile de control specifice, se instalează un singur cablu Ethernet. Noile switch-uri REG fără management de la Phoenix Contact sunt disponibile pentru integrarea nodului central în tehnologia pentru clădiri. Dispozitivele permit instalarea de switch-uri fără management pentru tehnologia clădirilor direct în distribuția secundară a clădirii. În plus față de varianta standard cu opt porturi Ethernet cu capacitate Gigabit (FL Switch 1108 REG), Phoenix Contact oferă și o variantă cu patru porturi standard și patru porturi PoE, care alimentează în același timp și dispozitivele de conectare (FL Switch 1104-4POE REG). Interfoanele de ușă, camerele de luat vederi sau lămpile moderne alimentate prin PoE sunt alimentate centralizat și integrate direct în rețeaua clădirii.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications