Single Pair Ethernet System Alliance revine la Hannover Messe cu un stand propriu

21.03.2024
Single Pair Ethernet System Alliance la Hannover Messe și logo

Hannover Messe este cel mai important eveniment internațional din luna aprilie, pentru toate tehnologiile legate de transformarea industrială.

Sub motto-ul „Energizarea unei industrii sustenabile”, companiile din producția de utilaje, din industria electrică și digitală, precum și din industria energetică vor prezenta împreună soluții pentru o industrie pe cât de eficientă, pe atât de sustenabilă. Peste 4.000 de companii operează ca un ecosistem industrial interconectat și arată cum se poate obține neutralitatea climatică prin electrificare, digitalizare și automatizare – iar Single Pair Ethernet System Alliance va fi din nou prezentă.

Single Pair Ethernet este deja unul dintre subiectele de top ale târgului.
La Hanovra, atât companiile nou înființate, cât și marii jucători vor prezenta soluții inovatoare bazate pe noul standard Ethernet. Comunitatea pentru această tehnologie devine tot mai mare: multe companii sunt deja membre ale asociației înregistrate Single Pair Ethernet System Alliance.

Standul propriu al companiei (sala 9, standul D28) este conceput ca un centru deschis, inter-companii și intersectorial. Se va pune accentul pe subiectul central comun: stabilirea Single Pair Ethernet ca standard internațional pentru toate domeniile în care conexiunile Ethernet sunt înlocuite sau reconfigurate. Codul pentru bilete gratuite la Hannover Messe poate fi solicitat direct de pe pagina web a Single Pair Ethernet System Alliance la adresa https://singlepairethernet.com/ticketshannovermesse/.
Cu peste 70 de companii membre, Single Pair Ethernet System Alliance este o asociație puternică și care se dezvoltă rapid, iar membrii acesteia se inspiră și se sprijină reciproc. Prin urmare, standul va fi deservit de experți de top din diverse domenii.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications