Dispozitiv automat pentru dezizolare pentru pregătirea eficientă a conductorilor

22.04.2024
Dezizolarea conductorilor cu dispozitivul automat pentru dezizolare E.Fox S 10

Cu ajutorul noului dispozitiv automat pentru dezizolare E.Fox S 10 de la Phoenix Contact, conductorii sunt dezizolați ușor și eficient, fiind obținute rezultate de înaltă calitate constante. Lamele sale speciale în V acoperă un domeniu de secțiuni transversale de la 0,08 până la 10 mm². Cu ajutorul lamei plate disponibile opțional, acesta prelucrează cabluri platbandă cu o lățime de 7,6 mm.

Operarea noului dispozitiv automat pentru dezizolare se realizează prin intermediul unui ecran tactil intuitiv de 5". Poziția înclinată facilitează citirea și operarea dispozitivului atât în timpul activității în poziție șezândă, cât și al celei efectuate în picioare. Interfața de utilizator este clară și auto-explicativă datorită utilizării simbolurilor și a vizualizării parametrilor de dezizolare. Durata scurtă a ciclului de 0,3 s și reglarea parametrilor cu ajutorul sistemelor de antrenare electrice asigură procese de dezizolare rapide și repetabile. Parametrii recurenți de dezizolare pot fi salvați sub forma a până la 100 de preferințe. Opțional, aceștia pot fi asociați cu un cod de bare și pot fi accesați cu ajutorul unui scaner portabil. Zona de introducere deschisă este iluminată, astfel încât conductorii să poată fi introduși rapid și precis atât din față, cât și de sus. Prin integrarea dispozitivului automat pentru dezizolare în sistemul de asistență pentru lucrători clipx Wire assist, eficiența poate fi sporită suplimentar, în timp ce erorile sunt reduse datorită procesului asistat de software. Dispozitivul automat este controlat de software-ul de asistență pentru lucrători clipx Wire assist prin intermediul interfeței Ethernet, iar parametrii de dezizolare, cum ar fi secțiunea transversală, lungimea de dezizolare și lungimea de retragere, sunt trimiși direct din proiect către E.Fox S 10.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications