Marcarea automatizată a șirurilor întregi de blocuri terminale într-un singur pas de proces

22.04.2024
Imprimanta cu transfer termic pentru etichete tip rolă THERMOMARK E.VARIO pentru marcarea de șiruri întregi de blocuri terminale

Cu ajutorul imprimantei cu transfer termic pentru etichete tip rolă Thermomark E.Vario de la Phoenix Contact se poate economisi până la 70 % din timp. Aplicatorul este parte componentă din Thermomark E Series. Sistemul modular combină o imprimantă cu transfer termic pentru etichete tip rolă de înaltă performanță cu patru aplicatoare diferite.

Imprimanta inscripționează șiruri întregi de blocuri terminale în format continuu pentru caneluri de marcare înalte și plate, folosind doar două materiale. În același timp, materialul continuu este tăiat individual în pasul corespunzător. Toate lățimile între 3,5 și 1.000 mm pot fi realizate indiferent de numărul de pași diferiți. Decupajele de perforare sunt atribuite automat pe baza datelor din software-ul de proiectare.

Datorită procesului automatizat, noul sistem oferă o manevrare simplă și o calitate constantă la nivel înalt a marcării șirurilor de blocuri terminale.

Contact de presă
Eva von der Weppen | Corporate Communications