Noii conectori Heavycon pentru centre de date de la Phoenix Contact optimizează transmiterea energiei de la unitatea de distribuție a energiei până la rack-ul IT și oferă o transmitere robustă a energiei de până la 70 A. Rezistențele de trecere mici ale conexiunilor sertizate reduc necesarul de energie cu până la 60 de procente. În plus, generarea redusă de căldură reduce necesarul de răcire.
Noutăți Informați-vă cu ultimele noastre știri despre produsele și tehnologiile noastre, compania noastră, dezvoltarea strategică a afacerii noastre și angajamentul nostru în ceea ce privește sustenabilitatea. Puteți descărca cu ușurință informații de presă și material video din zona de descărcare.
- Filtre:
-
Domeniu
-
Subiect
-
Categorie de produs
- Filtru aplicat (1):
Conectori industriali Heavycon pentru centre de date
Conector pentru dispozitive M12 în unghi pentru THR
Phoenix Contact oferă conectori M12 în unghi pentru prelucrarea prin reflow (THR), care au fost special dezvoltați pentru asamblarea automatizată.
Noi conectori de poli de baterie pentru sisteme de stocare de uz casnic
Phoenix Contact lansează pe piață noi conectori pentru aplicațiile cu unități de stocare pentru uz casnic. O codare mecanică și marcarea colorată sunt caracteristicile care fac noii conectori adecvați pentru utilizarea în invertoarele cu baterii.
Distribuitor de energie debroșabil din seria PRC 20
Noul distribuitor de energie debroșabil de până la 20 A de la Phoenix Contact este soluția ideală pentru o instalare rapidă și ușoară prin Plug-and-Play.
Conexiuni sigure pentru sistemele de stocare a energiei
Noii conectori protejați împotriva inversării polarității din seria BPC de la Phoenix Contact sunt ideali pentru utilizarea în sisteme de stocare. Aceștia pot fi rotiți la 360° și dispun de diferite metode de conectare, oferind utilizatorului un grad ridicat de flexibilitate.
Sistem de conectori standardizat pentru Profinet over SPE
Cu tehnologiile lor, Profibus & Profinet International reprezintă varietatea de inovații și interoperabilitatea produselor de la diferiți producători. Acest lucru începe cu conectivitatea cu conectori și cabluri.
GameChangers: revoluția în conectarea dispozitivelor
Phoenix Contact prezintă GameChangers pentru conectarea dispozitivelor: cu idei, tehnologii și materiale avansate, aceștia oferă soluții pentru mai multă viteză, compactitate, greutate redusă, robustețe, flexibilitate și performanță în producția de echipamente.
Conectori pentru medii dificile cu filet
Phoenix Contact oferă carcase pentru montare pe panou cu filet pentru montarea simplă și rapidă a conectorilor Heavycon D7. Acestea pot fi fixate cu ușurință în decupaje rotunde de panou cu o contrapiuliță M25 sau M32 sau înșurubate direct în motoare și dispozitive cu filete corespunzătoare.
Inserții de conector modulare cu funcție pentru conectori pentru medii dificile
Împreună cu noile module de inserții pentru conectori Heavycon HC-M-MWF pentru conectori industriali, Phoenix Contact oferă un grad ridicat de funcționalitate pentru cablarea de câmp. Inserțiile de conector modulare dispun de un canal pentru funcții și de o zonă de separare. Acestea realizează, de exemplu, punți de potențial sau asigură puterea direct la nivelul aplicației.
Phoenix Contact la electronica 2024: tehnologia de conectare inovatoare și energiile regenerabile sunt în prim-plan
În acest an, sub deviza „Change Forward – Viitorul pe care îl poți atinge”, Phoenix Contact își va prezenta produsele de top pentru transmiterea semnalelor, datelor și puterii la electronica 2024 în München (12 - 15 noiembrie). Prezentarea din cadrul târgului se va axa pe tehnologii de conectare și soluții de pionierat pentru infrastructura de încărcare, energii regenerabile și soluții de curent continuu pentru industria All Electric Society.
Conectori pentru medii dificile, pentru sarcini de măsurare și testare în domeniul tehnologiei de protecție
Noile inserții de conector HEAVYCON TSC de la Phoenix Contact sunt utilizate în sistemele de distribuție de tensiune medie. Acestea sunt special concepute pentru sarcini de măsurare și testare și oferă o soluție robustă pentru conexiuni temporare sau continue.
Conectori M12 liber configurabili cu sistem de blocare rapidă Push-Pull și conexiune Push-Lock
Avantajele consacrate ale conectorilor M12 includ robustețea lor industrială și dimensiunile compacte. Phoenix Contact completează aceste avantaje cu o manipulare simplă, fără unelte. Sistemul de blocare rapidă Push-Pull și conexiunea Push-Lock a conductorului fac ca asamblarea și instalarea să fie eficientă și fără efort.
Inserții de conectori de tip Push-in pentru medii dificile pentru transmiterea puterii
Inserțiile de conectori modulari de tip push-in pentru medii dificile Heavycon de la Phoenix Contact permit conexiunea simplă și fără unelte a conductorilor. Noile inserții de conectori pentru aplicații cu curent de mare intensitate transmit curenți de până la 100 A în mod eficient.
Reducerea emisiilor de CO2 prin utilizarea de materiale plastice ecologice în tehnologia pentru conectarea dispozitivelor
Phoenix Contact se concentrează pe o schimbare treptată către o mai mare sustenabilitate a produselor sale. Există deja soluții în cadrul categoriilor de produse care includ blocuri terminale pentru circuit imprimat, conectori și carcase pentru echipamente electronice, care și-au îmbunătățit semnificativ amprenta de CO₂, bazându-se pe optimizarea proceselor și pe materiale sustenabile.
Single Pair Ethernet System Alliance revine la Hannover Messe cu un stand propriu
Hannover Messe este cel mai important eveniment internațional din luna aprilie, pentru toate tehnologiile legate de transformarea industrială.
Distribuție simplă și fără unelte a energiei cu distribuitoarele de instalație
Sistemul de instalare IPD de la Phoenix Contact este o soluție eficientă și confortabilă pentru distribuția energiei, chiar și în situații de montare dificile. Datorită tehnologiei de tip push-in și a sistemului de blocare rapidă tip baionetă, sistemul permite instalarea sigură și fără unelte a conectorilor, a trecerilor prin panou și a distribuitoarelor.
Conectori pentru conectarea motoarelor jaluzelelor, rulourilor și copertinelor
Conectorii de instalare liber configurabili QPD STAK 3 și QPD STAS 3 de la Phoenix Contact simplifică instalația electrică. Aceștia au fost dezvoltați special pentru conectarea motoarelor jaluzelelor, rulourilor și copertinelor.
Presetupe multiple pentru flexibilitate maximă
Conectorii industriali Heavycon Evo de la Phoenix Contact oferă o soluție inovatoare pentru numeroase aplicații datorită presetupei unice, cu montare flexibilă și blocare tip baionetă. Direcția de ieșire a cablului poate fi setată direct la locul montajului și poate fi modificată din nou în orice moment. Presetupele multiple pentru Heavycon Evo sunt noi.
Cabluri de instalare IPD asamblate
Sistemul de instalare IPD de la Phoenix Contact este complet debroșabil și permite conectarea de cabluri cu 3 și 5 poli. Push-Lock, ca tehnologie de conectare fără unelte, oferă o instalare rapidă a conductorilor flexibili și rigizi de la 0,5 la 2,5 mm².