GameChangers: revoluția în conectarea dispozitivelor

12.11.2024
GameChangers pentru conectarea dispozitivelor

Phoenix Contact prezintă GameChangers pentru conectarea dispozitivelor: cu idei, tehnologii și materiale avansate, aceștia oferă soluții pentru mai multă viteză, compactitate, greutate redusă, robustețe, flexibilitate și performanță în producția de echipamente.

Conectorii inovatori, cum ar fi conectorii cu două fire pentru Single Pair Ethernet, nu numai că impresionează prin rata lor de transfer, ci oferă și o viteză mai mare în timpul proiectării, instalării și punerii în funcțiune. Conectorii pentru circuit imprimat își demonstrează performanța într-un spațiu deosebit de mic. Fiecare milimetru este utilizat pentru mai multă performanță și densitate funcțională, de exemplu cu conectorii pentru circuit imprimat cu conexiune de tip push-in cu pas de 6,35 mm. Tehnologiile inovatoare de conectare, cum ar fi conexiunile pentru circuit imprimat acționate cu pârghie sau conectorii M12 cu sistem de blocare rapidă Push-Pull, asigură conectarea deosebit de simplă a dispozitivelor.

Produsele robuste cu un grad ridicat de protecție, cum ar fi carcasele de exterior rezistente la intemperii sau conectorii de instalare pentru distribuția sigură a energiei, sunt adecvate pentru o putere remarcabilă chiar și în condiții dificile. Conectorii și carcasele flexibile și personalizabile extind opțiunile de proiectare ale dispozitivelor. Conectorii de înaltă performanță oferă putere maximă pentru aplicații exigente. De exemplu, conectorii M17 și M23 compatibili indiferent de producător pentru transmiterea continuă a semnalului și puterii sau conectorii pentru acumulatori de până la 1.500 V.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications