Noutăți Informați-vă cu ultimele noastre știri despre produsele și tehnologiile noastre, compania noastră, dezvoltarea strategică a afacerii noastre și angajamentul nostru în ceea ce privește sustenabilitatea. Puteți descărca cu ușurință informații de presă și material video din zona de descărcare.

  • Filtre:
  • Filtru aplicat (1):
Suportul panoului fotovoltaic POS Panelfix atașat la catarg

Suport nou pentru panouri fotovoltaice - rapid de instalat, flexibil de utilizat

Noile suporturi POS Panelfix de la Phoenix Contact permit montarea rapidă și ușoară a panourilor fotovoltaice din gama 20-200 Wp, indiferent de producător.

Carcase pentru echipamente electronice cu simulare termică

Carcase pentru echipamente electronice cu simulare termică

Carcasele pentru echipamente electronice cu radiatoare pasive și designuri optimizate ale circuitelor imprimate oferă o răcire optimă și o performanță crescută a dispozitivelor. Pentru carcasele pentru echipamente electronice din seriile BC, ME-IO, ICS și UCS Phoenix Contact oferă, prin urmare, o combinație de radiatoare adecvate și un sistem de simulare unic, care maximizează eficiența termică a dispozitivului.

Partea inferioară a carcasei ICS

O nouă parte inferioară a carcasei pentru carcasele pentru echipamente electronice din seria ICS

Noua parte inferioară a carcasei din seria ICS de la Phoenix Contact, cu o lățime de 50 mm, oferă cel mai mare spațiu destinat circuitului imprimat și creează astfel mai mult spațiu pentru componentele electronice de la nivelul acestuia.

Sistem de prindere flexibil pentru circuite imprimate pentru carcasele cu profil extrudat UM

Sistem de prindere flexibil pentru circuite imprimate pentru carcasele cu profil extrudat UM

Suportul de evaluare pentru circuit imprimat (EVA) pentru carcasele cu profil extrudat UM-BASIC și UM-PRO de la Phoenix Contact este un sistem de prindere reglabil în mod flexibil pentru prinderea circuitelor imprimate de diferite dimensiuni. Sistemul poate fi montat pe un profil UM-BASIC/-PRO 122 de la Phoenix Contact.

Sistem de carcase ME-IO Slim pentru controlere compacte

Sistem de carcase ME-IO Slim pentru controlere compacte

ME-IO Slim este soluția de carcasă eficientă de la Phoenix Contact pentru controlerele compacte care necesită tehnologie de conectare frontală etanșă. Lățimea modulului de numai 12 mm permite o proiectare a sistemului cu economie de spațiu.

GameChangers pentru conectarea dispozitivelor

GameChangers: revoluția în conectarea dispozitivelor

Phoenix Contact prezintă GameChangers pentru conectarea dispozitivelor: cu idei, tehnologii și materiale avansate, aceștia oferă soluții pentru mai multă viteză, compactitate, greutate redusă, robustețe, flexibilitate și performanță în producția de echipamente.

Imagine cu târgul electronica

Phoenix Contact la electronica 2024: tehnologia de conectare inovatoare și energiile regenerabile sunt în prim-plan

În acest an, sub deviza „Change Forward – Viitorul pe care îl poți atinge”, Phoenix Contact își va prezenta produsele de top pentru transmiterea semnalelor, datelor și puterii la electronica 2024 în München (12 - 15 noiembrie). Prezentarea din cadrul târgului se va axa pe tehnologii de conectare și soluții de pionierat pentru infrastructura de încărcare, energii regenerabile și soluții de curent continuu pentru industria All Electric Society.

Prezentare generală a celor trei dimensiuni ale Monitoring Case System MCS

Carcase pentru echipamente electronice pentru aplicații IIoT cu senzori

Cu noua serie MCS, Phoenix Contact oferă o carcasă sofisticată pentru o gamă largă de echipamente electronice. Impresionează la toate nivelurile: de la instalarea circuitului imprimat și asamblarea simplă până la întreținerea dispozitivului. Datorită designului modular, carcasa este foarte practică.

Clădire în timpul construcției cu soluție de sistem fotovoltaic din seria POS

Soluție de sistem fotovoltaic pentru sisteme autonome din punct de vedere energetic

Phoenix Contact introduce o soluție de carcasă bazată pe panouri fotovoltaice cu mai multe clase de performanță de până la 190 Wp. POS (Pico Off-Grid System) include o carcasă din plastic protejată împotriva apei și a impactului, un suport pentru stâlp din oțel inoxidabil și un panou solar. Pentru soluții autonome pentru utilizarea pe teren, se pot adăuga calculatoare, unități de comunicare, baterii și multe altele.

Blocuri terminale pentru circuit imprimat, conectori și carcase pentru echipamente electronice din materiale plastice ecologice

Reducerea emisiilor de CO2 prin utilizarea de materiale plastice ecologice în tehnologia pentru conectarea dispozitivelor

Phoenix Contact se concentrează pe o schimbare treptată către o mai mare sustenabilitate a produselor sale. Există deja soluții în cadrul categoriilor de produse care includ blocuri terminale pentru circuit imprimat, conectori și carcase pentru echipamente electronice, care și-au îmbunătățit semnificativ amprenta de CO₂, bazându-se pe optimizarea proceselor și pe materiale sustenabile.

Carcase de exterior OCS

Carcase de exterior cu volum mare pentru funcționarea eficientă a sistemelor de dispozitive autonome

Cu noua generație de carcase de exterior OCS, Phoenix Contact își extinde portofoliul de carcase de exterior. Cele trei variante noi de carcase mai mari permit montarea mai multor componente electronice într-o carcasă.

Conectori pentru conectorii de magistrală cu instalare pe șină DIN

Extensii pentru conectorii de magistrală cu instalare pe șină DIN ICS și ME-IO

Cu seriile de carcase ME-IO și ICS, Phoenix Contact oferă un portofoliu cuprinzător pentru dezvoltarea de dispozitive. Noile extensii pentru conectorii de magistrală cu instalare pe șină DIN facilitează și mai mult implementarea unui sistem complet format din mai multe module.

Blocuri terminale pentru circuit imprimat ICS

Extinderi de portofoliu pentru carcasele pentru echipament electronic din seria ICS

Cu seria de carcase ICS, Phoenix Contact oferă un sistem versatil de carcase pentru dispozitive de automatizare orientate către viitor.

Soluții de radiatoare UCS

Radiatoare pasive și disiparea căldurii pentru carcasele pentru echipament electronic UCS

Sistemele integrate și calculatoarele pe o singură placă devin din ce în ce mai puternice și, în același timp, mai compacte. Sunt necesare concepte armonizate de disipare a căldurii pentru a asigura o funcționare eficientă. Prin urmare, Phoenix Contact oferă o combinație integrată de radiator/disipator termic pentru seria de carcase Universal Case System (UCS).

Reprezentarea termică a unui dispozitiv electric

Proiectarea optimă a componentelor electronice prin simulare termică pentru dezvoltatorii de dispozitive

Simularea termică online de la Phoenix Contact oferă noi posibilități pentru proiectarea adecvată a componentelor electronice industriale aflate deja în faza de dezvoltare.

Carcasă modulară ICS cu diferite rame adaptoare și tehnologie de conectare

Noi rame adaptoare pentru carcasele modulare ICS

Pentru carcasele modulare pentru echipament electronic din seria ICS de la Phoenix Contact sunt disponibile și rame adaptoare cu adâncimi de 67,5, 90 și 112,5 mm.