Carcase pentru echipamente electronice cu simulare termică

22.07.2025
Carcase pentru echipamente electronice cu simulare termică

Carcasele pentru echipamente electronice cu radiatoare pasive și designuri optimizate ale circuitelor imprimate oferă o răcire optimă și o performanță crescută a dispozitivelor. Pentru carcasele pentru echipamente electronice din seriile BC, ME-IO, ICS și UCS Phoenix Contact oferă, prin urmare, o combinație de radiatoare adecvate și un sistem de simulare unic, care maximizează eficiența termică a dispozitivului.

Datorită combinației flexibile de radiatoare din aluminiu și carcase din plastic, aceste sisteme hibride oferă o soluție ideală pentru optimizarea termică a dispozitivelor. Designul modular și radiatoarele adaptate pentru sistemele de carcase respective permit o disipare direcționată a căldurii în diferite aplicații. Aranjamentele coordonate ale componentelor și răcirea precisă asigură un raport optim spațiu-performanță.

Integrarea radiatoarelor din aluminiu în carcasele din plastic asigură o disipare maximă a căldurii, fără utilizarea sistemelor de răcire active suplimentare. Acest lucru le face ideale pentru aplicațiile în cadrul cărora este necesară performanță maximă.
Carcasele pentru echipamente electronice de la Phoenix°Contact cu radiatoare din aluminiu creează condițiile adecvate pentru aplicațiile compacte. Cu cât răcirea este mai eficientă, cu atât densitatea de putere posibilă este mai mare, și cu atât mai solicitante pot fi condițiile de mediu – utilizând la maximum spațiul de montare disponibil.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications