O nouă parte inferioară a carcasei pentru carcasele pentru echipamente electronice din seria ICS

22.04.2025
Partea inferioară a carcasei ICS

Noua parte inferioară a carcasei din seria ICS de la Phoenix Contact, cu o lățime de 50 mm, oferă cel mai mare spațiu destinat circuitului imprimat și creează astfel mai mult spațiu pentru componentele electronice de la nivelul acestuia.

Partea inferioară a carcasei are o înălțime de 122 mm și o adâncime de 130,9 mm. Până la patru circuite imprimate și 20 de conectori cu până la 100 de poli se pot monta pe cinci niveluri de conectare. Datorită spațiului mărit destinat circuitului imprimat, noua parte inferioară a carcasei oferă mai mult spațiu pentru componentele electronice. În același timp, noua combinație a dimensiunilor existente asigură o compatibilitate deplină cu portofoliul de produse ICS existent.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications