Noi module de măsurare a temperaturii cu rezistență pentru Axioline F și Axioline P

22.04.2025
Module de măsurare a temperaturii Axioline

Phoenix Contact își extinde portofoliul de sisteme I/O la distanță Axioline F și Axioline P cu trei module de măsurare a temperaturii cu rezistență (module RTD) care acceptă dispozitive de măsurare a temperaturii rezistive.

Cu noile module de intrare Axioline AXL P RTD8 1F, AXL P EX IS RTD8 1F și AXL F EX IS RTD8 XC 1F, platforma I/O cu disponibilitate ridicată din gama de produse Axioline P a fost extinsă pentru a include conectarea dispozitivelor de măsurare a temperaturii rezistive (RTD). Un modul de intrare RTD cu siguranță intrinsecă completează portofoliul gamei de produse Axioline F.

Modulele RTD din gama de produse Axioline P au toate specificațiile platformei performante Axioline P. Alimentarea cu energie se efectuează prin intermediul modulelor de bază ale magistralei, ceea ce înseamnă că modulele RTD pot fi înlocuite în timpul funcționării și dispun de imunitate la perturbații. Modulul cu siguranță intrinsecă AXL F EX IS RTD8 1F este o extensie a sistemului I/O la distanță existent Axioline F. Acesta are specificațiile modulelor I/O standard XC.

Toate modulele de intrare RTD acceptă senzori comuni cu platină și nichel, precum și diferite tipuri de senzori KTY8x și intrări liniare cu 500 Ω, 5 KΩ și 10 KΩ. Modulele sunt caracterizate prin protecție împotriva scurtcircuitului, domenii de temperatură extinse (-40 °C până la 70 °C), aprobări ATEX și IEC pentru domenii ce prezintă potențial exploziv pentru clasa 1 divizia 2, zona 2. Modulele cu siguranță intrinsecă pot fi instalate în domenii de prezintă potențial exploziv din divizia 2, zona 2 și pot fi conectate la senzori în domenii din zona 0,1.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications