Relee de protecție multifuncționale: două funcții de protecție într-un singur dispozitiv

22.04.2025
Releu de protecție multifuncțional PSRuni L

Cu releul de protecție multifuncțional PSRuni de la Phoenix Contact, pot fi monitorizate până la două funcții de siguranță cu un singur dispozitiv. Acoperirea funcțiilor de siguranță uzuale permite configurarea flexibilă și adaptarea la cerințe individuale.

Releul de protecție oferă o soluție de siguranță flexibilă și multifuncțională pentru o gamă largă de aplicații. Cu PSRuni, configurarea se realizează direct la nivelul dispozitivului, ceea ce facilitează adaptarea la cerințele specifice. Compatibilitatea cu numeroși senzori și actuatoare permite integrarea fără probleme în sistemele existente. Releul de protecție este adecvat pentru monitorizarea butoanelor de oprire de urgență, a ușilor de protecție și a rețelelor optice, de exemplu.

În plus față de multifuncționalitatea sa și de utilizarea atât pe un singur canal, cât și pe două canale, releul de protecție PSRuni îndeplinește standarde ridicate de siguranță până la SIL 3 și PL e. Cu funcția sa de pornire monitorizată automată sau manuală, conexiunea de tip push-in a conductorului, precum și instalarea și întreținerea simplă, dispozitivul este extrem de ușor de utilizat.

„Cu noul releu de protecție PSRuni, le oferim clienților o soluție flexibilă și eficientă care răspunde cerințelor din ce în ce mai mari pentru siguranța utilajelor”, spune Yasin Yasar, manager de produs la Phoenix Contact. „Ne concentrăm pe economia de spațiu și pe manipularea intuitivă.”

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications