Module de inserție pentru conectori de putere Heavycon pentru aplicații cu curent de mare intensitate

18.09.2025
Modul de inserții pentru conectori pentru aplicații cu curent de mare intensitate

Noile module de inserție pentru conectori de putere HEAVYCON de la Phoenix Contact au fost special dezvoltate pentru aplicații cu curent de mare intensitate de până la 300 A. Combinația cu alte module pentru transmiterea semnalului, a datelor și a puterii într-o singură carcasă creează o interfață extrem de compactă.

Noile module de inserție a contactelor de putere sunt disponibile în două versiuni: cu conexiune prin sertizare pentru conductori de până la 120 mm² și cu conexiune de tip push-in pentru conductori de până la 16 mm². O caracteristică specială este blocarea și deblocarea fără unelte a conexiunilor sertizate. Acest lucru permite cablarea rapidă și sigură, chiar și în spații restrânse sau în timpul instalării. Tehnologia de tip push-in permite, de asemenea, conectarea ușoară, fără unelte, a conductorilor de până la 16 mm².

Modulele de inserție a contactelor de putere Heavycon sunt proiectate pentru o tensiune nominală de până la 1.000 V și curenți de până la 300 A. Modulele sunt adecvate pentru cadre suport pentru modul Heavycon și oferă o rezistență la șocuri și vibrații în conformitate cu DIN EN 61373.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications