Siguranță îmbunătățită prin monitorizarea defecțiunilor de linie

22.04.2025
Rețea de rezistoare pentru comutatoare de proximitate cu amplificator separator MINI Analog Pro

Pe baza noii rețele de rezistoare de la Phoenix Contact, contactele fără potențial de masă și comutatoarele de proximitate pot fi utilizate în combinație cu module de intrare în conformitate cu NAMUR IEC/EN 60947-5-6 pentru monitorizarea defecțiunilor de linie. Acest lucru se dovedește a fi indispensabil în aplicații cu cerințe ridicate de siguranță.

Cu ajutorul tehnologiei de tip push-in, rețeaua de rezistoare poate fi integrată rapid și ușor în cablarea existentă. Carcasa compactă permite o instalare flexibilă, chiar și în zone înguste, cum ar fi canale de cablu sau carcase mici de transmițător. Datorită declarației Simple Apparatus pentru echipamente simple care nu reprezintă o sursă de aprindere, rețeaua de rezistoare este, de asemenea, adecvată pentru utilizarea în medii ce prezintă potențial exploziv.

Soluția practică și eficientă pentru monitorizarea defecțiunilor de linie este ideală pentru echiparea ulterioară și îmbunătățirea siguranței în aplicațiile industriale.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications