Amplificatoare de izolare cu protecție intrinsecă și traductoare de măsură Mini Analog Pro extrem de compacte, cu pachet cuprinzător de aprobări

22.04.2025
Amplificator de izolare cu protecție intrinsecă și traductor de măsură MINI Analog Pro cu logo SIL 3 și Ex i, precum și logouri pentru GIT Security Award și German Innovation Award

Amplificatoarele de izolare și traductoarele de măsură cu siguranță intrinsecă de 6,2 mm din gama de produse Mini Analog Pro de la Phoenix Contact au acum certificări suplimentare în plus față de ATEX/IECEX și CCC Ex.

Acestea sunt directivele UL pentru locații normale și periculoase (ordloc/hazloc), precum și INMETRO (aprobare braziliană) și DNV pentru aplicații maritime. În combinație cu evaluarea în conformitate cu cel mai înalt nivel de siguranță SIL 3, gama de produse combină protecția împotriva exploziilor cu siguranță intrinsecă și siguranța funcțională până la SIL 3 1oo1 într-un caracter deosebit de compact în ceea ce privește lățimea și înălțimea totală.

Certificările ATEX/IECEX asigură funcționarea în siguranță în domenii ce prezintă potențial exploziv, atât în UE, cât și în întreaga lume. În plus, certificarea UL, care este deosebit de importantă pentru piața nord-americană, confirmă conformitatea cu standardele stricte de siguranță. În plus, certificarea INMETRO asigură conformitatea produselor cu standardele braziliene de siguranță și calitate. În cele din urmă, certificarea DNV atestă conformitatea cu cerințele ridicate de siguranță și calitate ale industriei de transport maritim, ceea ce permite utilizarea în zonele offshore.

În plus față de aprobările internaționale pentru toate zonele și grupele de materiale, produsele oferă un domeniu de temperatură extins de la -40 °C la 70 °C și o altitudine de utilizare documentată de până la 5.000 m. Cel mai înalt nivel de siguranță SIL 3 (one out of one) asigură protecția oamenilor, a mediului și a sistemelor.

Conceptul de proiectare și de operare ușor de utilizat permite manevrarea simplă. Cu configurarea și monitorizarea intuitivă prin aplicație, gateway-urile de comunicare, marcarea digitală și plăcuța de identificare digitală, gama de produse Mini Analog Pro oferă, de asemenea, o digitalizare completă.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications