Distribuitor de energie debroșabil din seria PRC 20

22.04.2025
Distribuitoare de energie din seria PRC 20

Noul distribuitor de energie debroșabil de până la 20 A de la Phoenix Contact este soluția ideală pentru o instalare rapidă și ușoară prin Plug-and-Play.

Distribuitorul de energie cu 2 până la 5 poli din seria PRC 20 dispune de codare mecanică și cromatică pentru a asigura o instalare fără erori. Cu ajutorul Plug-and-Play, efortul de instalare la fața locului este redus semnificativ. O inspecție 100 % în timpul producției reduce la minimum erorile de cablare. Blocarea/deblocarea manuală și cu o unealtă asigură o flexibilitate suplimentară la fața locului. Datorită utilizării de materiale dovedite, distribuitorul de energie este deosebit de durabil și eficient.

Distribuitorul de energie este disponibil în 16 variante diferite. Acesta este proiectat pentru o tensiune nominală de 400 V CA sau 500 V CC și un curent nominal de până la 20 A. Cu gradul de protecție până la IP69 și categoria de impact IK08 (-25 °C), distribuitorul este adecvat și pentru condiții de mediu extreme.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications