Actualizare software pentru controlerele de încărcare cu curent alternativ: CHARX control modular disponibil acum cu funcții cuprinzătoare de securitate cibernetică

18.09.2025
Controler de încărcare cu curent alternativ CHARX control modular cu actualizarea software 1.8

Controlerul de încărcare cu curent alternativ CHARX control modular de la Phoenix Contact reprezintă componenta centrală a unei infrastructuri de încărcare inteligente și pregătite pentru viitor. Cu noua versiune de software 1.8, acesta nu numai că îndeplinește cerințele actuale ale Directivei RED, dar este, de asemenea, bine pregătit pentru viitoarea lege privind rezistența cibernetică (CRA).

Începând cu august 2025, directiva RED (EN 18031) devine obligatorie. Aceasta impune, printre altele, protejarea punctelor de încărcare care folosesc conexiuni radio precum RFID, WLAN sau rețele mobile împotriva accesului neautorizat. Controlerul de încărcare CHARX control modular respectă această cerință printr-un concept de securitate extins, care previne eficient manipulările, abuzul de date și atacurile cibernetice. Astfel, produsul urmează principiul „Securizat azi. Rezilient pentru mâine”.

Actualizarea software 1.8 aduce un concept extins de securitate cibernetică pentru controlerul de încărcare cu curent alternativ CHARX control modular. Sistemul de acces bazat pe roluri (RBAC), protejat prin parolă, impune schimbarea parolei la prima autentificare și include mecanisme de protecție împotriva atacurilor de tip brute-force și blocarea IP-urilor suspecte – asigurând un control complet al accesului.

Securitatea actualizărilor software a fost semnificativ îmbunătățită. Actualizările sunt protejate prin semnături RSA-PSS cu SHA-512, iar software-ul este verificat periodic pentru vulnerabilități. Listele de materiale software (SBOMs) sunt comparate constant cu bazele de date CVE, asigurând nu doar conformitatea cu directiva RED, ci și pregătirea producătorilor și operatorilor pentru cerințele viitoare ale legii privind reziliența cibernetică.

CHARX control modular este proiectat pentru instalare în tablouri electrice sigilate și protejează datele sensibile cu ajutorul mecanismelor de securitate digitală integrate. Astfel, controlerul îndeplinește cerințe ridicate de securitate IT și operațională, fiind ideal pentru infrastructuri de încărcare cu cerințe critice de siguranță. Producătorii și operatorii beneficiază de o soluție robustă, scalabilă și conformă cu standardele. Acesta poate fi integrat în mod flexibil în diverse aplicații - de la stații de încărcare inteligente pentru domiciliu și puncte de încărcare semi-publice în incinta companiilor până la parcuri complexe de încărcare în spații publice.
Actualizarea software 1.8 va fi disponibilă din septembrie în zona de descărcare a paginii articolului respectiv.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications