Carcase pentru echipamente electronice pentru aplicații IIoT cu senzori

27.08.2024
Prezentare generală a celor trei dimensiuni ale Monitoring Case System MCS

Cu noua serie MCS, Phoenix Contact oferă o carcasă sofisticată pentru o gamă largă de echipamente electronice. Impresionează la toate nivelurile: de la instalarea circuitului imprimat și asamblarea simplă până la întreținerea dispozitivului. Datorită designului modular, carcasa este foarte practică.

Monitoring Case System (MCS) este ideal pentru dispozitive de câmp din domeniul sistemelor de senzori, precum și pentru aplicații IoT și IIoT. Datorită gradului de protecție IP65/IP67, carcasele pot fi utilizate fără probleme în domeniul industrial. Alternativ, este disponibilă o variantă IP40. Marginea înclinată a carcasei permite o montare aproape orizontală a circuitului imprimat. Acest lucru permite alunecarea conectorilor montați în prealabil prin orificiile din carcasă. Acest lucru înseamnă că suprafața de bază maximă a circuitului imprimat poate corespunde cu suprafața de bază a carcasei și se obține o utilizare maximă a spațiului de montare. În practică, carcasa pentru echipamente electronice impresionează prin intermediul balamalelor suplimentare. Aceste balamale sunt împinse succesiv în carcasă și conectează partea superioară a carcasei și capacul cu partea inferioară. Astfel, mâinile rămân libere pentru lucrări de întreținere și de instalare. Garnitura este, de asemenea, conectată la carcasă pentru a împiedica pierderea acesteia.

Utilizatorii alcătuiesc diferite soluții pentru aplicațiile lor din componente standard, accesorii opționale și din portofoliul extins de tehnologii de conectare. MCS este disponibil în trei dimensiuni și cu diferite variante de rame și capac. Carcasele pot fi, de asemenea, personalizate cu opțiuni de imprimare și marcare, precum și cu prelucrare mecanică.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications