Marcare eficientă și durabilă în infrastructura clădirilor

27.08.2024
Marcarea cablurilor în instalația clădirii

Phoenix Contact oferă o gamă largă de soluții pentru marcarea profesională în infrastructura clădirilor. Tehnologiile de marcare diferite, software-ul intuitiv, un portofoliu extins de materiale și o gamă largă de servicii pot simplifica semnificativ procesele de lucru.

Sistemele de marcare de înaltă performanță de la Phoenix Contact sunt disponibile cu marcare cu laser rezistentă, imprimare versatilă cu jet de cerneală UV și imprimare flexibilă cu transfer termic. Sistemele de marcare staționare sunt adecvate pentru prelucrarea unui număr mare de comenzi. Cu toate acestea, în infrastructura clădirilor, marcajele sunt adesea create în mediul de lucru imediat. Imprimantele mobile Thermomark Go Series și Thermomark Prime 2.0 alimentate cu acumulator oferă opțiuni de marcare flexibile și gata de utilizare direct la fața locului. Sprijinită de Marking system App, crearea marcajelor este eficientă și intuitivă. Portofoliul Marking system acoperă orice aplicație cu cele mai diverse materiale de marcare. Acestea includ, de exemplu, etichete de avertizare imprimate pentru marcarea circuitelor electrice de la nivelul iluminatului de urgență în conformitate cu DIN VDE 0108-100, etichete de avertizare cu privire la incendiu pentru marcarea detectoarelor de fum în conformitate cu DIN 4066 sau etichete de obligativitate și de avertizare în conformitate cu ISO 7010. În plus, anumite materiale pot fi, de asemenea, configurate în conformitate cu nevoile individuale. Aceste articole personalizate sunt ideale pentru proiecte de serie mică din domeniul infrastructurii clădirilor. Dimensiunile noi sunt disponibile rapid și pot fi personalizate în cantități mici, specifice fiecărui client. Această soluție de sistem atent elaborată și completă permite instalatorilor să marcheze cu ușurință infrastructura clădirii și să economisească timp și costuri semnificative.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications