Noi rame adaptoare pentru carcasele modulare ICS

31.08.2022
Carcasă modulară ICS cu diferite rame adaptoare și tehnologie de conectare

Pentru carcasele modulare pentru echipament electronic din seria ICS de la Phoenix Contact sunt disponibile și rame adaptoare cu adâncimi de 67,5, 90 și 112,5 mm.

Acestea sunt disponibile cu sau fără fantă de ventilație, în culorile gri, negru, albastru și galben. Noile rame adaptoare cresc gama de tehnologii de conectare care pot fi folosite. Acestea pot fi prelucrate individual pentru o tehnologie de conectare specifică clientului. Ramele adaptoare mai adânci facilitează o montare optimizată din punct de vedere al timpului și costurilor.

Noile rame adaptoare se pot utiliza în carcasele ICS 20, 25 și 50. Sistemul de carcase ICS poate fi utilizat în mod flexibil datorită sistemului modular și a modularității tehnologiei de conectare. Șinele de ghidare stabile oferă o montare plug-in simplă și rapidă a circuitelor imprimate echipate. În plus, designul, culorile și imprimările carcasei pot fi adaptate individual prin intermediul unui configurator online.

Contact de presă
Eva von der Weppen | Corporate Communications