Sistem de carcase ME-IO Slim pentru controlere compacte

20.02.2025
Sistem de carcase ME-IO Slim pentru controlere compacte

ME-IO Slim este soluția de carcasă eficientă de la Phoenix Contact pentru controlerele compacte care necesită tehnologie de conectare frontală etanșă. Lățimea modulului de numai 12 mm permite o proiectare a sistemului cu economie de spațiu.

După ce ai selectat stația principală, modulele IO pot fi înșirate împreună în mod simplu în orice ordine. Carcasele sunt împinse vertical pe șina DIN. Conectorul frontal cu 18 poli în pas de 5 mm este conectat direct la circuitul imprimat. Conectorii tată sunt deja imprimați, ceea ce facilitează identificarea polilor. Tehnologia de conectare push-in face instalarea deosebit de ușoară. În cazul în care conexiunile RJ45 și USB nu sunt suficiente pentru aplicație, supapele care pot fi modificate oferă opțiunea de a integra tehnologii de conectare suplimentare. Acest lucru permite o reacție flexibilă la cerințele specifice ale aplicației respective. Astfel, ME-IO Slim este gama de carcase adecvată pentru aplicațiile IO sensibile în ceea ce privește prețul datorită designului simplu și a proiectării predefinite a modulului.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications