Soluție de sistem fotovoltaic pentru sisteme autonome din punct de vedere energetic

27.08.2024
Clădire în timpul construcției cu soluție de sistem fotovoltaic din seria POS

Phoenix Contact introduce o soluție de carcasă bazată pe panouri fotovoltaice cu mai multe clase de performanță de până la 190 Wp. POS (Pico Off-Grid System) include o carcasă din plastic protejată împotriva apei și a impactului, un suport pentru stâlp din oțel inoxidabil și un panou solar. Pentru soluții autonome pentru utilizarea pe teren, se pot adăuga calculatoare, unități de comunicare, baterii și multe altele.

Împreună cu o carcasă robustă care poate rezista la condiții meteorologice extreme și un suport pentru stâlp din oțel inoxidabil, acest sistem oferă o soluție eficientă și durabilă pentru furnizarea energiei în zone îndepărtate și în medii solicitante. Sistemul fotovoltaic autonom utilizează energia soarelui ca sursă de alimentare. Panoul fotovoltaic este conectat prin intermediul conectorilor fotovoltaici Sunclix. Combinația de panouri solare monocristaline de înaltă calitate și o carcasă rezistentă fac sistemul deosebit de adecvat pentru utilizarea în zone îndepărtate. Acesta este utilizat, de exemplu, pentru înregistrarea datelor de mediu, în medii industriale cu cerințe ridicate și în multe alte aplicații.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications