Sistem de prindere flexibil pentru circuite imprimate pentru carcasele cu profil extrudat UM

20.02.2025
Sistem de prindere flexibil pentru circuite imprimate pentru carcasele cu profil extrudat UM

Suportul de evaluare pentru circuit imprimat (EVA) pentru carcasele cu profil extrudat UM-BASIC și UM-PRO de la Phoenix Contact este un sistem de prindere reglabil în mod flexibil pentru prinderea circuitelor imprimate de diferite dimensiuni. Sistemul poate fi montat pe un profil UM-BASIC/-PRO 122 de la Phoenix Contact.

Traversele pot fi deplasate în profil. Dispozitivul pentru prinderea circuitului imprimat poate fi reglat individual, în funcție de modelul de găuri al circuitului imprimat. Astfel, circuitele imprimate de dimensiuni și forme diferite sunt ghidate pe profilul UM. Circuitul imprimat este prins cu ajutorul unui mecanism de conectare sau de înșurubare. De asemenea, este posibilă și combinarea acestora cu circuite imprimate în profil. Suportul de evaluare pentru circuit imprimat (EVA) pentru UM-BASIC și UM-PRO oferă un nivel ridicat de flexibilitate și permite utilizarea unui spațiu mare destinat circuitului imprimat într-un spațiu de montare mic.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications