Extinderi de portofoliu pentru carcasele pentru echipament electronic din seria ICS
Cu seria de carcase ICS, Phoenix Contact oferă un sistem versatil de carcase pentru dispozitive de automatizare orientate către viitor.
Noile blocuri terminale pentru circuit imprimat cu doi pași 5,0 mm și 3,5 mm extind gama variată de conexiuni pentru carcasele pentru echipament electronic din seria ICS. Producătorii de dispozitive pot alege între o conexiune cu șurub sau de tip push-in pentru noile blocuri terminale. Avantajele blocurilor terminale pentru circuit imprimat ICS sunt cablarea fixă și manevrarea simplă. Noile blocuri terminale pot fi utilizate în carcasele ICS cu lățimi de 20, 25 și 50 mm. Carcasele pentru echipament electronic ICS sunt disponibile în diferite dimensiuni și cu o selecție largă de tehnologii de conectare și alte accesorii, cum ar fi radiatoare, conectori de magistrală și afișaje.