Protecția împotriva descărcărilor pentru aplicații VDSL în panoul multimedia

20.02.2024
Protecție împotriva descărcărilor pentru liniile de telecomunicații – DT-TELE-WM

Noul dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor DT-TELE-WM-RJ45-PT-I de la Phoenix Contact este ideal pentru protejarea dispozitivelor terminale de telecomunicații.

Dispozitivul de protecție nu afectează semnalul dorit chiar și la viteze de transmisie foarte mari în super vectorizare, cu până la 300 Mbps. Testele independente efectuate la Deutsche Telekom demonstrează acest lucru. Combinația dintre tehnologia push-in și conectorii mamă RJ45 permite o instalare rapidă și simplă. Fixarea simplă pe șina DIN în tabloul electric, montarea pe o suprafață plană sau pe o placă cu grilă perforată în tabloul electric (panou multimedia) se realizează rapid. Dispozitivul de protecție împotriva descărcărilor DT-TELE-WM oferă protecție împotriva descărcărilor, precum și protecție împotriva instalării incorecte. Un mecanism de deconectare integrat și limitatoare electronice de curent asigură o protecție suplimentară a modemului împotriva supracurenților sau a cablării incorecte. Deteriorările provocate de descărcări cauzate de furtuni pot fi evitate dacă toate dispozitivele sunt echipate cu dispozitive de protecție.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications