Extensii pentru conectorii de magistrală cu instalare pe șină DIN ICS și ME-IO

20.02.2024
Conectori pentru conectorii de magistrală cu instalare pe șină DIN

Cu seriile de carcase ME-IO și ICS, Phoenix Contact oferă un portofoliu cuprinzător pentru dezvoltarea de dispozitive. Noile extensii pentru conectorii de magistrală cu instalare pe șină DIN facilitează și mai mult implementarea unui sistem complet format din mai multe module.

Unele aplicații necesită date și semnale de la module de comunicație, de exemplu în cazul unui salt pe alt rând. În acest caz, conectorii de alimentare și de conectare pentru conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN cu opt poli conectează modulele pe mai multe niveluri. Acești conectori tată pot fi introduși în rețeaua dispozitivului în stânga, în centru sau în dreapta. Polii sunt cablați pe teren prin intermediul conectorului FMC.

Pentru aplicațiile cu dispozitive care nu necesită o ieșire la circuitul imprimat, transmiterea de date și semnale poate fi conectată în paralel cu ajutorul unei punți pentru conectorii de magistrală cu instalare pe șină DIN sub modul. Acest lucru înseamnă că este utilizată suprafața maximă a circuitului imprimat.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications