Noii conectori din seria PC 6 cu conexiune cu șurub
Gama de conectori pentru circuit imprimat pentru elementele electronice de putere de la Phoenix Contact este în continuare extinsă. Cu noii conectori pentru circuit imprimat PC 6 cu conexiune cu șurub, tehnologia clasică de conectare este disponibilă și pentru noua distribuție a pinilor unui conector cu protecție extinsă la atingere.
Siguranța sporită la atingere în conformitate cu IEC/UL 61800-5-1 oferă un plus de siguranță. Împreună cu conectorii baretă cu protecție la atingere sunt realizate ieșiri ale circuitului imprimat și ale dispozitivului sigure la atingere cu un singur conector. Prin urmare, nu mai sunt necesari conectorii inversați.
Noua serie PC 6 este disponibilă cu două până la șase numere de poziții. În plus față de varianta standard fără blocare a conectorului tată și a conectorului baretă, există și o variantă cu flanșă centrală. Flanșa centrală economisește foarte mult spațiu în comparație cu flanșa convențională cu șuruburi. Aceasta este marcată cromatic și poate fi operată intuitiv.
Conectorii tată cu o secțiune transversală nominală de 6 mm² cu pas de 7,62 mm au o capacitate de susținere a curentului de 41 A. Aceștia au aceeași distribuție a pinilor unui conector ca și conectorii tată LPC 6 cu tehnologie de conectare cu pârghie care economisește timp și conectorii de magistrală PC 6/ ...-ST-BUS pentru o simplă conectare în paralel a potențialelor. Gamele de conectori tată sunt compatibile cu noii conectori baretă PC 6. În plus față de conectorii baretă standard pentru cositorirea în val, conectorii baretă THR sunt, de asemenea, disponibili pentru integrarea în procesul de lipire SMT.