Noutăți Informați-vă cu ultimele noastre știri despre produsele și tehnologiile noastre, compania noastră, dezvoltarea strategică a afacerii noastre și angajamentul nostru în ceea ce privește sustenabilitatea. Puteți descărca cu ușurință informații de presă și material video din zona de descărcare.

  • Filtre:
  • Filtru aplicat (1):
Conectori pentru circuit imprimat din seria XPC

Push-X în conectorul pentru circuit imprimat XPC 2,5

Phoenix Contact a adăugat un nou conector pentru conductori cu secțiuni de până la 2,5 mm² la seria sa de conectori pentru circuit imprimat cu tehnologie push-x inovatoare. Datorită tehnologiei push-x, conductorii flexibili și rigizi pot fi conectați rapid și aproape fără forță, prin împingere.

GameChangers pentru conectarea dispozitivelor

GameChangers: revoluția în conectarea dispozitivelor

Phoenix Contact prezintă GameChangers pentru conectarea dispozitivelor: cu idei, tehnologii și materiale avansate, aceștia oferă soluții pentru mai multă viteză, compactitate, greutate redusă, robustețe, flexibilitate și performanță în producția de echipamente.

Conectori Connexis cu tehnologie de tip push-in

Conectori cu tehnologie de tip push-in

Noii conectori Connexis DD31PS cu tehnologie de tip push-in de la Phoenix Contact simplifică și accelerează cablarea pe teren și în fabrică.

Imagine cu târgul electronica

Phoenix Contact la electronica 2024: tehnologia de conectare inovatoare și energiile regenerabile sunt în prim-plan

În acest an, sub deviza „Change Forward – Viitorul pe care îl poți atinge”, Phoenix Contact își va prezenta produsele de top pentru transmiterea semnalelor, datelor și puterii la electronica 2024 în München (12 - 15 noiembrie). Prezentarea din cadrul târgului se va axa pe tehnologii de conectare și soluții de pionierat pentru infrastructura de încărcare, energii regenerabile și soluții de curent continuu pentru industria All Electric Society.

Blocuri terminale pentru circuit imprimat, conectori și carcase pentru echipamente electronice din materiale plastice ecologice

Reducerea emisiilor de CO2 prin utilizarea de materiale plastice ecologice în tehnologia pentru conectarea dispozitivelor

Phoenix Contact se concentrează pe o schimbare treptată către o mai mare sustenabilitate a produselor sale. Există deja soluții în cadrul categoriilor de produse care includ blocuri terminale pentru circuit imprimat, conectori și carcase pentru echipamente electronice, care și-au îmbunătățit semnificativ amprenta de CO₂, bazându-se pe optimizarea proceselor și pe materiale sustenabile.

Bloc terminal pentru circuit imprimat de tip push-in SPT 35/..-H

Blocuri terminale pentru circuit imprimat de tip push-in pentru elementele electronice de putere de până la 125 A

Blocul terminal pentru circuit imprimat SPT 35 de la Phoenix Contact pentru curenți de până la 125 A și tensiuni de până la 1.000 V este în prezent cel mai puternic bloc terminal pentru circuit imprimat de tip push-in de pe piață.

Conectori pentru circuit imprimat pentru automatizarea KNX

Conectori pentru circuit imprimat de tip push-in pentru automatizarea KNX

Cu seria PTS 0,5, Phoenix Contact își extinde portofoliul pentru automatizarea clădirilor cu conectori pentru circuit imprimat compacți pentru comunicații KNX. Cablurile de instalare J-Y(ST)Y (0,6 mm și 0,8 mm) pot fi conectate fără unelte și cu economie de spațiu, utilizând conexiunea de tip push-in.

Conectori PC 6

Noii conectori din seria PC 6 cu conexiune cu șurub

Gama de conectori pentru circuit imprimat pentru elementele electronice de putere de la Phoenix Contact este în continuare extinsă. Cu noii conectori pentru circuit imprimat PC 6 cu conexiune cu șurub, tehnologia clasică de conectare este disponibilă și pentru noua distribuție a pinilor unui conector cu protecție extinsă la atingere.

Blocuri terminale pentru circuit imprimat pentru Single Pair Ethernet

Bloc terminal pentru circuit imprimat pentru Single Pair Ethernet

Pentru a realiza aplicațiile din Industria 4.0 și IIoT, Single Pair Ethernet (SPE) oferă o tehnologie performantă. Blocurile terminale pentru circuit imprimat din gama Combicon de la Phoenix Contact asigură o tehnologie de conectare optimă.