Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Bloc terminal pentru circuit imprimat pentru Single Pair Ethernet

14.11.2023
Blocuri terminale pentru circuit imprimat pentru Single Pair Ethernet

Pentru a realiza aplicațiile din Industria 4.0 și IIoT, Single Pair Ethernet (SPE) oferă o tehnologie performantă. Blocurile terminale pentru circuit imprimat din gama Combicon de la Phoenix Contact asigură o tehnologie de conectare optimă.

Interconectarea dispozitivelor inteligente continuă să avanseze. Acest lucru este valabil în special pentru senzorii care sunt frecvent expuși la condiții de mediu ridicate atunci când sunt utilizați pe teren. În plus față de posibilitatea de a integra un conector cu grad de protecție IP pe astfel de dispozitive de câmp, există, de asemenea, opțiunea de a utiliza o presetupă pentru a crea gradul de protecție IP dorit. În interiorul dispozitivelor se pot utiliza blocuri terminale pentru circuit imprimat care sunt testate și adecvate pentru transmiterea datelor SPE. Acest lucru oferă numeroase avantaje. Pe de o parte, producătorul de dispozitive are libertatea de a determina poziția blocurilor terminale SPE mici pe circuitul imprimat pentru a se potrivi nevoilor sale. Instalatorii de la fața locului beneficiază, de asemenea, de tehnologia cunoscută de conectare cu șurub sau push-in. Datorită codării cromatice clare și a manevrării intuitive, firele albastre și albe ale cablului SPE sunt conectate în mod clar și sigur.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications