PLC-uri de siguranță pentru Profisafe

14.11.2023
PLC de siguranță

Noul controler de siguranță AXC F XT SPLC 3000 de la Phoenix Contact funcționează ca un modul de extindere pe partea stângă a controlerelor PLCnext Control AXC F 2152 sau AXC F 3152. Acesta completează portofoliul PLCnext cu un PLC de siguranță puternic pentru dispozitivele Profisafe în rețelele Profinet. Controlerul de siguranță poate fi utilizat în aplicații de până la categoria de siguranță SIL3 în conformitate cu IEC 61508/61511 și PLe în conformitate cu EN ISO 13849-1.

SPLC 3000 poate comunica cu până la 300 de dispozitive F în funcționare ca gazdă F și poate acționa simultan ca dispozitiv F. Controlerul de siguranță este complet integrat în ecosistemul deschis PLCnext Technology și oferă un grad ridicat de modularitate în combinație cu extensiile Profisafe I/O ale Axiobus, care sunt aliniabile pe partea dreaptă. Unitățile centrale de procesare puternice și proiectate redundant pe bază de ARM pentru siguranță au o frecvență de 800 MHz pentru canalul 1 și de 600 MHz pentru canalul 2.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications