Conectori cu tehnologie de tip push-in
Noii conectori Connexis DD31PS cu tehnologie de tip push-in de la Phoenix Contact simplifică și accelerează cablarea pe teren și în fabrică.
Tendința către soluții preasamblate în producția industrială oferă companiilor oportunitatea de a organiza procesele de producție mai rapid și mai eficient. Cu toate acestea, există și conexiuni pentru diverse aplicații pe teren care trebuie cablate de către specialist la fața locului.
Tehnologia de conectare push-in a noilor conectori Wire-to-Board permite conectarea flexibilă a componentelor care nu sunt preasamblate. Datorită tehnologiei de conectare directă fără unelte, tehnologia push-in facilitează cablarea conductorilor rigizi și flexibili cu ferulă. Pentru a evita conectarea greșită, Phoenix Contact oferă, de asemenea, fișe și conectori baretă codați.
Seria DD31PS este adecvată pentru diverse aplicații datorită diferitelor designuri și variante, cum ar fi conductorii liberi și trecerile prin panou. De exemplu, în robotică, tehnologia ascensoarelor sau managementul bateriilor. Conectorii Wire-To-Board cu conexiune de tip push-in sunt disponibili ca variantă cu două rânduri, cu numere de poziție de la 4 la 20, cu pas de 3,81 mm. Aceștia completează portofoliul existent de conectori Wire-to-Board cu tehnologie de conectare prin sertizare.