Conectori pentru conectarea motoarelor jaluzelelor, rulourilor și copertinelor

20.02.2024
Conectori pentru conectarea motoarelor jaluzelelor, rulourilor și copertinelor

Conectorii de instalare liber configurabili QPD STAK 3 și QPD STAS 3 de la Phoenix Contact simplifică instalația electrică. Aceștia au fost dezvoltați special pentru conectarea motoarelor jaluzelelor, rulourilor și copertinelor.

Conexiunea de putere este realizată rapid și ușor pe teren cu ajutorul conectorului QPD STAK 3. QPD STAS 3 este utilizat pe partea dispozitivului. Asamblarea este confortabilă cu ajutorul tehnologiei de deplasare a izolației IDC, fără a fi nevoie de unelte speciale sau de dezizolare. Instalația electrică este finalizată în siguranță și fără erori în cel mai scurt timp. Situațiile de montare adesea greu accesibile necesită nu numai o conexiune simplă, ci și o conexiune robustă și durabilă. Conectorii de instalare QPD STAK/STAS 3 sunt concepuți pentru a îndeplini aceste cerințe. Carcasele protejate împotriva stropirii cu apă și a prafului asigură un nivel ridicat de protecție în spațiile exterioare, sunt sigure împotriva sarcinilor de tracțiune și impresionează prin rezistența la șoc. Nici măcar temperaturile extreme sau razele UV nu pot afecta distribuția energiei.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications