Inserții de conector modulare cu funcție pentru conectori pentru medii dificile

22.10.2024
Module de inserții pentru conectori cu funcție pentru conectori pentru medii dificile

Împreună cu noile module de inserții pentru conectori Heavycon HC-M-MWF pentru conectori industriali, Phoenix Contact oferă un grad ridicat de funcționalitate pentru cablarea de câmp. Inserțiile de conector modulare dispun de un canal pentru funcții și de o zonă de separare. Acestea realizează, de exemplu, punți de potențial sau asigură puterea direct la nivelul aplicației.

Structurile descentralizate economisesc spațiu în tabloul electric și reduc cablarea. Modulele de inserții pentru conectori inovatoare permit transferarea funcționalității de la tabloul electric direct pe teren. Zona de separare multifuncțională și canalul pentru funcții dublu sunt caracteristici importante ale inserțiilor de conector cu 5 poli. Distribuția rapidă și individuală a potențialului este posibilă prin intermediul punților de conectare. Zona de separare oferă utilizarea flexibilă a fișelor cu siguranță fuzibilă, a conectorilor pentru componente și a fișelor de deconectare. De exemplu, se poate realiza transmiterea simplă a energiei și asigurarea cablurilor. Tehnologia de tip push-in permite o conexiune sigură și fără unelte a conectorilor de la 0,14 până la 2,5 mm². Modulele sunt adecvate pentru cadre suport pentru modul Heavycon și oferă o rezistență la șocuri și vibrații în conformitate cu DIN EN 61373. Prin combinarea diferitelor medii de transmisie într-un conector pentru medii dificile, se creează o interfață individuală, iar semnalele, datele și puterea sunt transmise într-o manieră care economisește spațiu.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications