Sursă de alimentare bidirecțională pentru montare în rack

12.11.2024
TRIO POWER pentru montare în rack

Modulul de putere CA/CC Trio Power de la Phoenix Contact cu o putere de 20 kW pentru montarea în rack de 19" permite conversia bidirecțională a puterii în diferite domenii de utilizare. Cu tehnologie de conectare frontală și o tensiune de curent continuu de până la 1000 V, acesta poate fi utilizat pentru o gamă largă de aplicații, însă este adecvat în mod special pentru utilizarea în sistemele de stocare a bateriilor.

Sursa de alimentare de 20 kW pentru montare în rack este utilizată în diverse sectoare, cum ar fi sistemele de stocare a energiei, mobilitatea electrică și tehnologia de curent continuu. Tehnologia de conectare direct pe partea frontală asigură o instalare flexibilă și simplă. Acest lucru facilitează instalarea și întreținerea modulului în rack-uri de 19" fără acces la partea din spate, de exemplu în acumulatori. Modulul de putere Trio Power este utilizat în sistemele de stocare a bateriilor atât pentru furnizarea energiei din baterie, cât și pentru stocarea energiei în baterie. Conversia bidirecțională a puterii modulului de putere face posibilă atât extragerea energiei din rețea, cât și alimentarea acesteia în rețea. În plus, modulul de putere poate fi operat independent de rețea și poate alimenta consumatorii din locații fără conexiune la rețea, de exemplu.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications