Putere mare într-o carcasă compactă pentru instalare pe perete

12.11.2024
Trio Power pentru instalare pe perete

Sursa de alimentare Trio Power de la Phoenix Contact pentru instalare pe perete oferă puteri ridicate de până la 2,5 kW într-o carcasă compactă. Datorită instalării flexibile pe perete și a funcțiilor extinse, dispozitivele robuste pot fi utilizate într-o gamă largă de domenii, precum producția de utilaje, robotică sau sisteme de stocare a bateriilor.

Sursele de alimentare de până la 2,5 kW sunt caracterizate prin instalarea flexibilă pe panoul pentru tabloul electric. Diferitele variante de instalare permit utilizarea individuală a dispozitivelor. Este posibilă atât fixarea laterală, cât și instalarea pe peretele posterior al carcasei. Datorită funcțiilor de protecție integrate împotriva tensiunilor și curenților neașteptați și dăunători, dispozitivele sunt deosebit de robuste și eficiente. Conectarea directă în paralel cu dioda tip garnitură inelară integrată permite configurarea unui sistem redundant care contribuie la securitatea alimentării aplicației. În plus, este posibilă o creștere a puterii de până la 10 kW. De asemenea, atât rezerva statică de curent cu 120 %, cât și rezerva dinamică de curent cu 140 % timp de 5 secunde permit o creștere simplă a puterii. Creșterea tensiunii de ieșire este, de asemenea, posibilă datorită conectării în serie. Monitorizarea cuprinzătoare permite intervenția înainte ca un sistem să se defecteze: semnalizarea LED, interfața de magistrală CAN și mementoul EOL (End of life) indică starea sursei de alimentare.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications