Protejarea, monitorizarea și comutarea sarcinilor de curent continuu fără arc electric

12.11.2024
Întrerupător multifuncțional de curent continuu Contactron ELR HDC

Producția sustenabilă care utilizează energii regenerabile începe cu stabilirea unei rețele industriale de curent continuu. Cu Contactron ELR HDC, Phoenix Contact oferă un dispozitiv de comutare multifuncțional pentru curent continuu a cărui tehnologie modernă a semiconductorilor, în combinație cu relee de curent continuu dovedite, efectuează operațiuni de comutare fără arc electric și asigură astfel o durată lungă de exploatare.

În stare oprită, releele din calea de alimentare asigură separarea galvanică la ambii poli. Contactron ELR HDC este utilizat în rețelele de curent continuu oriunde este necesar un schimb de energie între surse, consumatori și rețeaua însăși – pe așa-numitele ramuri de curent continuu. În plus față de comutarea până la 55 A la o tensiune de până la 810 V, dispozitivul îndeplinește și alte sarcini necesare funcționării unei rețele de curent continuu: în timpul funcționării, întrerupătorul monitorizează parametrii deosebit de importanți și, de asemenea, îi pune la dispoziție pentru înregistrarea datelor de funcționare. În cazul în care curentul de funcționare depășește valoarea maximă setată, Contactron ELR HDC se oprește cu o întârziere de timp, până la o oprire foarte rapidă în caz de scurtcircuit. În cazul unei tensiuni sub valoarea minimă sau a unei supratensiuni la intrare, dispozitivul se oprește, de asemenea.

Întrerupătorul încarcă în prealabil capacitățile la ieșire la tensiunea de intrare, astfel încât vârfurile de curent sunt evitate în timpul pornirii. Contactron ELR HDC are, de asemenea, o intrare/ieșire digitală și o interfață de comunicare pentru integrarea în medii de rețea. Utilizatorii pot adapta cu ușurință parametrii dispozitivului la cerințele lor prin intermediul rețelei sau cu software-ul de parametrizare clipX Engineer de la Phoenix Contact.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications